Anwendungsberichte zur Experimentellen Spannungsanalyse
Dehnungsmessstreifen für ein schönes Lächeln
Mit Dehnungsmessstreifen kann man (fast) alles messen - sogar die Spannung in einer Zahnspange! Sehen Sie dazu unser Video.
Schlagprüfungen nach Charpy: Genesis HighSpeed sorgt für sichere Highspeed-Messdatenerfassung
Italienische Forscher haben sich bei Schlagprüfungen nach Charpy (Charpy-Test) für das Hochgeschwindigkeitssystem GEN7t von HBM entschieden. Die Gründe: Verbesserte Präzision und Zuverlässigkeit.
Sichere Fallschirmöffnung: Dehnungsmessstreifen von HBM an Bord einer experimentellen Rakete
Jedes Jahr entwickelt ein Team des aeronautischen Vereins "CLES-FACIL" in Lyon eine Experimental-Rakete. In einem Projekt zur Ermittlung der Kraft, die beim Öffnen eines Fallschirms an der Rakete entsteht, kamen auch...
Leistung der F-35 profitiert von integriertem BAE Systems-Programm für Strukturtests
BAE Systems setzt bei Strukturtests des neuen F-35 Joint Strike Fighter auf leistungsstarke Messverstärkersysteme von HBM.
US-Hersteller verbessern Produktionsleistung durch Einsatz schneller Datenerfassung
Im Rahmen der weltweiten Bestrebungen verarbeitender Unternehmen, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern, nutzen Wissenschaftler in den USA Datenerfassungssysteme von HBM zur Sicherstellung der internationalen...
Lastüberwachung in der Olympiahalle München
Konzerte speziell im Bereich der Popmusik werden heute immer aufwendiger. Entsprechend groß und schwer ist die Ausrüstung, welche Künstler für Licht und Sound einsetzen. Da die maximale Last, die gefahrlos an einer Dach- oder...
Rekordjagd auf dem Meer: Das schnellste Segelboot der Welt nutzt QuantumX
Seit Jahrzehnten verfolgt der Franzose Alain Thébault seinen Traum, das schnellste Segelschiff der Welt zu bauen. Damit dieser Traum Wirklichkeit wurde, setzte Thébault konsequent auf modernste Technologien. Wo so hart an den...
Messtechnik auf der Schiene
Für die Zulassung von Schienenfahrzeugen sind umfangreiche Prüfungen und Tests vorgeschrieben. Dazu zählen auch aufwändige Prüffahrten, bei denen unter anderem die Kräfte zwischen Rad und Schiene, Beschleunigungen in den ...
Spanische Universität entwickelt Prüfungen mit HBM-Geräten für durch Beschichtung verstärkte Stahlbetonträger
Das Team für Strukturforschung an der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona, Spanien, hat spezielle Prüfungen entwickelt, mit denen die mechanischen Spannungen in Betonträgern bestimmt werden können, die in der...
DB Minden testet optische DMS von HBM
Bei der Zulassung von neuen Eisenbahnfahrzeugen sind eine Vielzahl von Prüfungen und Tests vorgeschrieben. Dazu gehören fahrtechnische Prüfungen mit Radsätzen, die die Messung von Kräften zwischen Rad und Schiene ermöglichen....
Ihre Anwendung auf dieser Seite?
Sie möchten eine Case Study mit Produkten von HBM beschreiben?