Technische Fachartikel zur Experimentellen Spannungsanalyse

Profitieren Sie von unserem Know-how.
Grundlagenwissen, Anwendungsbeispiele, Produktinformationen - die Veröffentlichungen von HBM zur Experimentellen Spannungsanalyse.

Vorteile des Einsatzes bewährter Dehnungsmessstreifen in industriellen Anwendungen

Bewährte Folien-Dehnungsmessstreifen bieten laut Dr.-Ing. André Schäfer von HBM viele Vorteile gegenüber alternativen Technologien

Leitungswiderstände erfolgreich kompensieren

Sind Messstellen nicht direkt zugänglich, müssen die Messgeräte über lange Kabel angeschlossen werden. Das Problem: Der Leitungswiderstand der Leitungen kann das Messergebnis verfälschen. Mithilfe verschiedener Schaltungsarten...

Messtechnische Erfassung der Verzerrungsentwicklung an Ultra-Hochfestem Beton (UHPC) in einer Triaxialprüfzelle

In diesen Artikel gezeigt, dass sich mit dem Versuchstand „Triaxialprüfzelle“ die dreiaxialen Festigkeiten sowohl für statische als auch für dynamische Beanspruchungen ermitteln lassen.

Using statistical techniques to validate field test data for fatigue analysis

This paper describes some statistical techniques for taking measured data and projecting what the expected time history and resulting fatigue damage would be if test data were collected for much longer times.

Dynamische Materialeigenschaften

Dehnungsmessungen in einem Split Hopkinson Bar

Schadensfrüherkennung an Rotorblättern von Windenergieanlagen

Um Schäden an Rotorblättern von Windenergieanlagen früh genug detektieren und so die wirtschaftlichen Folgen gering zu halten, ist es nötig, geeignete Sensorik einzusetzen. Diese muss den harten Umgebungsbedingungen standhalten...

Innovativer Dehnungsmessstreifen zur Eigenspannungsermittlung nach dem Bohrlochverfahren

Im Folgenden wird gezeigt, dass die neue symmetrische Rosettenauslegung von HBM Messfehler um ein Vielfaches reduziert und viel zuverlässigere Spannungs-Messergebnisse ermöglicht.

Messen von Oberflächendehnungen mit flexiblen Faser-Bragg-Dehnungsmessstreifen

Unser ausführlicher Grundlagenartikel zum Thema: Alles, was Sie über das Messen mit optischen Dehnungsmessstreifen wissen müssen: Von den technologischen Hintergründen über die Kalibrierung der Interrogatoren bis hin zur...

Installation von Dehnungsmessstreifen auf Faserverbundstoffen

In immer mehr Anwendungen kommen Faserverbundstoffe zum Einsatz. Auch bei diesen Materialien ist der Einsatz von Dehnungsmessstreifen für Materialtests möglich, wie dieser Beitrag zeigt.

Auswahl und Bauformen von Dehnungsmessstreifen (DMS)

DMS werden entsprechend der Messaufgabe nach Bauform, Serie, Anschlussart, Temperaturganganpassung, aktiver Messgitterlänge und elektrischem Widerstand ausgewählt. Die aus Anwendungsgesichtspunkten gewählte Bauform eines DMS ist...

News 1 bis 10 von 25

1

2

3

vor >

Video - Installation von Dehnungsmessstreifen