Einsatz von Abtasteinheiten zur Vermeidung von durch Wärmeeinwirkung verursachten Fehlern beim Messen mit Dehnungsmessstreifen
An Dehnungsmessstreifen (DMS) angelegte Speisespannungen verursachen Wärmewirkungen, die Signaländerungen und Messfehler erzeugen können. Diese Publikation zeigt die wichtigsten Ergebnisse zahlreicher Messungen, die ausgeführt wurden, um die Amplituden und Zeitkonstanten dieser Signaländerungen bei verschiedenen Dehnungsmessstreifen, Speisespannungen sowie Haft- und Konstruktionsmaterialien zu bestimmen.
Im zweiten Teil der Veröffentlichung werden Methoden zur Vermeidung von Messfehlern infolge von Wärmewirkung erläutert, und es wird eine Abtasteinheit beschrieben, mit der Messungen fast unabhängig von Wärmewirkung, Spannungsabfällen an Messleitungen und Schaltelementen oder induzierten Fehlerspannungen ausgeführt werden können.