Die komplette Messkette für die Fertigungsmesstechnik und Prozessmesstechnik
Suchen Sie wirkungsvolle und kostengünstige Möglichkeiten zum Überwachen
Ihrer Fertigungsprozesse im Rahmen der Fertigungsmesstechnik? Dann bietet Ihnen HBM die passende Lösung für eine effiziente Produktionskontrolle und Prozessmesstechnik.
Unabhängig von Industriezweig und Anwendung – sei es beim Herstellen
von pharmazeutischen Produkten oder Bauteilen für die Automobilindustrie
oder beim Verarbeiten von Grundstoffen, wie z. B. Stahlblech oder Papier –
bietet Ihnen HBM eine optimal auf Ihre Anwendungen abgestimmte Fertigungsmesstechnik: Aufnehmer, Messverstärker, Software für die Prozessmesstechnik.
Unsere Messtechnik-Experten sind auch in Ihrer Nähe und beraten Sie fachkundig zum Thema Fertigungsmesstechnik. Aus unserem Produktprogramm finden wir attraktive Lösungen für Ihre Aufgaben.
Typische Anwendungen der Fertigungsmesstechnik und industriellen Prozessüberwachung ...
Video: Lösungen für die Industrielle Prozessüberwachung
Qualität, Zeit, Kosten - das sind die drei Schlüsselfaktoren für Qualität in der Produktion. Was bietet HBM, um diese Ziele zu erreichen? Ein Gespräch mit Michael Guckes, Product and Application Manager Industrial Amplifiers, bei HBM Test and Measurement.
Fertigungsmesstechnik mit HBM: Ihre Vorteile
- 100 %ige Aussage über die Qualität Ihrer Verbindungen
- Lückenlose Dokumentation Ihrer Fertigungsdaten
- Maschinen- und Werkzeugschutz
- Überwachung Ihrer Produktion in Echtzeit
- "Predictive Maintenance" (Vorbeugende Instandhaltungsstrategie)
Top Produkte
- PMX - Der neue Industriestandard für Messtechnik
- MP85A FASTpress - Das Multitalent der Fertigungsmesstechnik: Für Füge-, Prüf- und Einpressvorgänge
- FASTpress Suite - Die leistungsstarke Fertigungsmesstechnik Software zur Bewertung und Analyse Ihrer Produktionsprozesse
- MP85A EASYswitch - Hocheffizientes Prüfen von Schalter- und Schließsystemen. Ideal für die Prozessmesstechnik.
- digiCLIP - Der modulare Messverstärker für das industrielle Umfeld, Fertigungsmesstechnik.
- PACEline CMC - Die piezoelektrische Kraftmesskette
- TEDSdongle - Zum Lesen und Beschreiben von TEDS-Modulen
TEDSdongle
Zum Lesen und Beschreiben der TEDS-Module von und mit eigenen Daten steht nun der TEDSdongle zur Verfügung. Der TEDSdongle wird einfach über den USB-Anschluss an einen Standard- Windows-PC angeschlossen.
TEDSdongle: Für Ihre individuelle Applikation
ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung leicht gemacht
ePLAN: Elektro-Engineering und Projektierung leicht gemacht

Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.
ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.
Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.
HBM Application Engineering
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Sensorfertigung
und messtechnischen Anwendungen. Unsere Anwendungs-Ingenieure beraten Sie gerne bei der Lösung Ihrer Mess- und Automatisierungsaufgaben – natürlich auch vor Ort.