Anwendungsberichte zur Industriellen Prozessüberwachung

Schwingungsdämpfung von ultra-leichten Förderbandbrücken

Bei einem Forschungsprojekt zur Schwingungsbedämpfung von ultra-leichten Förderbandbrücken kommen Kraftaufnehmer von HBM zum Einsatz. In dieser Case Study erfahren Sie mehr über das Projekt - vom Modell bis zur Umsetzung.

Ricoh verbessert Produktion seiner neuesten Serie von Tonerkartuschen

Zusammen mit Mechatronic Solutions und HBM arbeitet Ricoh UK Products Ltd an der Entwicklung eines durchgängigen Qualitätssicherungssystems für die automatische Fertigung seiner neuesten Tonerprodukte für den europäischen Markt.

Maschinenzustandsüberwachung mit PMX

In Walzwerken werden Bauteile stark beansprucht, so auch die Lager. Sind diese vorzeitig verschlissen, sinkt die Produktqualität. Weil dies bei einem Produkthersteller mehrmals vorkam, hat sich SKF mit PMX von HBM auf die Suche...

Smart-Geräte: Auf Herz und Nieren getestet

Moderne Smartphones und Bediengeräte faszinieren durch neue Features und Benutzerfreundlichkeit. Doch die Geräte haben zuvor einen aufwendigen Entwicklungs- und Prüfprozess durchlaufen.

Qualitätskontrolle für Schaltelemente

Sicher schalten oder abschalten – und dies über die gesamte Lebenszeit eines Schaltelementes. Dies zu garantieren ist die Aufgabe von End-of-Line-Prüfständen im Bereich der Schaltelementfertigung.

Pressenüberwachung steigert Laufleistung

Pressen sind aus der modernen Industrieproduktion nicht mehr wegzudenken. Von Münzen bis hin zu großen Autoteilen reicht das Produktportfolio. Bis zu 800 Hübe pro Minute leisten die Pressen – dabei muss die Qualität der...

Stahl in höchster Güte – alle Parameter sicher erfasst

Je nach Endprodukt muss Stahl in spezieller Form, Legierung und Güte vorliegen. Dabei wird die Qualität der Ausgangsprodukte, der Bleche, maßgeblich in der Produktion bestimmt.

Optimaler Ressourceneinsatz in MDF-Produktionsanlagen

Die Produktionsanlagen für Holzwerkstoffplatten der Eppinger Dieffenbacher Gruppe sind weltweit gefragt. In der Faserstreuung der Produktionsanlagen werden der digitale Industrie-Messverstärker digiCLIP und Wägezellen von HBM...

SCHULER: HBM-Messtechnik in der Prozessüberwachung

Die bei der Prägung wirkende Presskraft ist entscheidend für die Qualität einer Münze. SCHULER setzt in seinen Münzpressen auf sichere und genaue Kraft-Messtechnik von HBM.

Im Dienste einer grüneren Automobilindustrie

Die Anforderungen an die Energieeffizienz und CO2-Bilanz von Motoren steigen stetig. Ein Hersteller von Wasser-, Öl- und Vakuumpumpen für Wärmekraftmaschinen entschied sich daher für eine Komplettlösung von HBM.

News 1 bis 10 von 31

1

2

3

4

vor >

Ihre Anwendung auf dieser Seite?

Sie möchten eine Case Study mit Produkten von HBM beschreiben? 

Wir veröffentlichen Ihren Beitrag auf unserer Website

Melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter zur indus- triellen Prozessüberwachung an!

Berichtsauswahl nach Messverstärker-Modell