Urformen von Grundstoffen
Verlässlicher Produktionsertrag
Ein verlässlicher Produktionsertrag kann nur mit qualitativ hochwertigen
Produkten erzielt werden. Daher lohnt sich der Einsatz von Technologien wie
dem Trägerfrequenz-Prinzip, der 6-Leiterschaltung und der Gate-Array-
Messverstärker-Technologie, die für hohe Zuverlässigkeit und Genauigkeit entwickelt wurden.
Kombiniert man diese Technologien mit einer schnellen und leistungsfähigen Echtzeit-Datenauswertung, wird die gesamte Leistungsfähigkeit verbessert.
Ein so optimierter Prozess liefert größere Stückzahlen bei hoher Qualität in kürzerer Zeit.
Für die pharmazeutische Industrie sind Zuverlässigkeit und Sicherheit von besonderer Bedeutung. Unabhängig davon wie Sie messen: bei hohen oder niedrigen Geschwindigkeiten, in kleinen oder großen dynamischen Bereichen – auf HBM-Technologie können Sie sich verlassen.
Typische Anwendungen
- Kunststoff-Spritzgießen von CDs bis hin zu PKW-Innenverkleidungen
- Tablettenpressen für pharmazeutische Produkte oder auch Knopfzellen