Prozessmesstechnik vom Sensor bis zur Software - die Profi-Lösung aus einer Hand
Ein Ansprechpartner, perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, schnell funktionsfähig: Profitieren Sie mit HBM Fertigungsmesstechnik von der kompletten Messkette aus einer Hand.
Aufnehmer für die Fertigungsmesstechnik
Aufnehmer für die Fertigungsmesstechnik von HBM: Zuverlässig und robust
Die Qualitäts-Aufnehmer von HBM eignen sich perfekt für die harten Anforderungen im industriellen Umfeld ...
... und das für folgende Messgrößen:
Auch erhältlich in kundenspezifischen Ausführungen, entwickelt und produziert nach Ihren individuellen Anforderungen der Prozessmesstechnik.
NEU: TEDSdongle - zum Lesen und Schreiben von TEDS-Modulen.
Messverstärker für die Fertigungsmesstechnik
- PMX - Der neue Industriestandard für Messtechnik
- MP85A FASTpress - Das Multitalent der Prozessmesstechnik zur Kontrolle von Fügevorgängen, Prüfvorgängen, Einpressvorgängen
- MP85A EASYswitch - Hocheffizientes Prüfen von Schalter- und Schließsystemen
- digiCLIP - Der modulare Messverstärker für das industrielle Umfeld
- PME - Die industrielle Messelektronik mit Feldbusanbindung
Fertigungsmesstechnik Software: Grafische Darstellung der Messergebnisse in FASTpress Suite
Die Software FASTpress Suite bietet Ihnen zahlreiche Funktionen und Möglichkeiten zum Visualisieren und Analysieren Ihrer Daten. Ein ideales Tool im Rahmen der Prozessmesstechnik.
Services rund um die Fertigungsmesstechnik
Vor, während und nach dem Kauf:
Unsere Experten für Fertigungsmesstechnik stehen Ihnen zur Seite - beim Einrichten und Betrieb Ihrer Prozesskontrolle in der Produktion: