Komplettpakete für mehr Komfort in der Fertigungsüberwachung
Der Qualitätsüberwachung kommt in der heutigen Produktion eine stetig wachsende Bedeutung zu.
Für verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise Schalterprüfungen oder die Kontrolle von Einpress- und Umformvorgängen, bietet der Messtechnikspezialist HBM hierzu eine umfassende Palette an Produkten für den Bereich Industrial Process Control (IPC) an.
Die Komplett-Pakete bieten mit den genau aufeinander abgestimmten Komponenten schlüsselfertige Lösungen mit denen sich Aufgaben in der Ferti-gungsüberwachung schnell und einfach realisieren lassen.
Kraftmesskette mit Analogverstärker
- Kraftsensor U9B/20kN
- Analoger Messverstärker RM4220 mit Ausgangssignal ±10V oder 0-10V und 4-20mA
- Enthält alle notwendigen Stecker.

Kraftmesskette mit DF30DP Digitalverstärker
- Kraftsensor U9B/20kN
- Digitaler Messverstärker digiCLIP DF30DP mit Profibus-DPV1 Schnittstelle
- Komfortable Software "digiCLIP Assistant" zur Einstellung der digiCLIP-Module und Visualisierung der Prozesse
- Alle nötigen Stecker enthalten.

Kraftmesskette mit DF31DP Digitalverstärker
- Kraftsensor U9B/20kN
- Digitaler Messverstärker digiCLIP DF31DP mit digitalen Schaltein- und ausgängen und Profibus-DPV1 Schnittstelle
- Software digiCLIP Assistant zur Einstellung der digiCLIP-Module und Prozessvisualisierung
- Alle notwendigen Stecker enthalten.

FASTpress: 2-Kanal-Messkette zur Fügeüberwachung
- DMS-Kraftsensor U9B/20kN
- Potentiometrischer Wegmesser 100 mm
- 2-Kanal-Prozesskontroller MP85A mit Kraft-Weg-Sensoreingängen
- Software PME-Assistent zum Einstellen der PME-Module und Visualisieren der Prozesse
- Zusatzsoftware: EASYsetup (Benutzerverwaltung), EASYteach (statistische Prozesskontrolle, Dokumentation), INDUSTRYmonitor (Produktionsvisualisierung, Touchscreen-fähig)
- Alle nötigen Stecker enthalten.

FASTpress: 2-Kanal Piezo-Messkette zur Fügeüberwachung
- Piezoelektrische Kraftmesskette CMC/20kN (mit passendem Ladungsverstärker)
- Potentiometrischer Wegmesser 100mm
- 2-Kanal-Prozesskontroller MP85A mit Kraft-Weg-Sensoreingängen
- Software PME-Assistent zum Einstellen der PME-Mdoule und Visualisieren der Prozesse
- Zusatz-Software: EASYsetup (Benutzerverwaltung), EASYteach (statistische Prozesskontrolle, Dokumentation), INDUSTRYmonitor (Produktionsvisualisierung, Touchscreen-fähig)
- Alle nötigen Stecker enthalten.

EASYswitch: 2-Kanal Kraft-Weg Messkette zur Schaltprüfung
- DMS-Kraftsensor U9B/200N
- Potentiometrischer Wegmesser 100mm
- 2-Kanal-Prozesskontroller MP85A-S mit Kraft-Weg-Sensoreingängen
- Software PME-Assistent zum Einstellen PME-Module und Visualisieren der Prozesse
- Zusatz-Software: EASYsetup (Benutzerverwaltung), EASYteach (statistische Prozesskontrolle, Dokumentation), INDUSTRYmonitor (Produktionsvisualisierung, Touchscreen-fähig)
- Alle nötigen Stecker enthalten.

EASYswitch: 2-Kanal-Messkette zur Schaltprüfung
- Drehmomentmesswelle T20WN/200Nm mit integriertem Drehwinkelmesssystem
- Prozesskontroller MP85A-S mit Drehmoment- und Drehwinkel-Sensoreingängen
- Software PME-Assistent zum Einstellen der PME-Module und Visualisieren der Prozesse
- Zusatz-Software: EASYsetup (Benutzerverwaltung), EASYteach (statistische Prozesskontrolle, Dokumentation), INDUSTRYmonitor (Produktionsvisualisierung, Touchscreen-fähig)
- Alle nötigen Stecker enthalten.

CMC Piezoelektrische Kraftmessketten für Druckbelastung
- CFT/... Kraftaufnehmer
- Anschlusskabel
- CMA/... Ladungsverstärker