Technische Fachartikel
Profitieren Sie von der Erfahrung des Marktführers.
Expertenwissen, Anwendungsberichte, Produktinformationen - lesen Sie hier die Fachartikel und "White Paper" von HBM über die industrielle Prozessüberwachung.
Pressen ausfallsicher überwachen – Messtechnik als Effizienztreiber
Je präziser Pressen ihre Kräfte einsetzen, desto höher ist die Qualität der gefertigten Formteile. Für Hersteller von Pressen und Pressmaschinen ist die Steigerung der Genauigkeit ihrer Pressen eine der wichtigsten Aufgaben.
T40B mit Drehzahlmesssystem und Referenzimpuls
Es gibt unzählige am Markt verfügbare inkrementelle Drehzahl-Messsysteme. Bei diesen Systemen handelt es sich jedoch um Systeme, die ausschließlich für Drehzahlmessungen ausgelegt sind. Die Kombination aus Drehzahl- und...
Die Qual der Wahl: Piezoelektrische oder DMS-basierte Kraftaufnehmer?
In der Kraftmesstechnik haben sich zwei Prinzipien durchgesetzt: Piezoelektrische Sensoren und Kraftaufnehmer, die auf Basis von Dehnungsmessstreifen (DMS) arbeiten. Wann ist welches Prinzip die erste Wahl?
Der Schlüssel zu neuen Anwendungen: Präzision
Effizient im Einsatz: S-förmiger Kraftaufnehmer S2M. Der Einsatz hochpräziser Aufnehmer, wie z. B. S2M von HBM, bietet viele Vorzüge. Sensoren mit einer Genauigkeitsklasse von 0,02 erlauben es, Kraftmessketten mit hohen...
Messungen im Kraftnebenschluss mit den piezoelektrischen Messringen CFW
Je nach Konstruktion, die die Vorspannkraft erzeugt, ändert sich die Empfindlichkeit der Messkette. Bei Verwendung der HBM-Vorspannsätze CPS zum Beispiel verringert sich die Empfindlichkeit der piezoelektrischen Messringe CFW um...
Messen von Kräften im Kraftnebenschluss: Drei Methoden aus der Praxis
Es gibt Situationen, in denen eine Kraftmessung im Kraftnebenschluss von Vorteil ist. Wir stellen Ihnen drei verschiedene Methoden vor.
Kraftaufnehmer auf Basis von Dehnungsmessstreifen
Kraftaufnehmer auf Basis von Dehnungsmessstreifen verfügen über einen so genannten Federkörper oder Verformungskörper, in dem die zu messenden Kräfte eingeleitet werden. Dabei verformt sich der Federkörper und an der Oberfläche...
Wie der Einsatz hochgenauer Kraftaufnehmer Fehlerquellen bei der Messung reduziert
Der Einsatz hochgenauer Kraftaufnehmer ist mit vielen Vorteilen verbunden: Messketten lassen sich für sehr hohe Überlastungen auslegen, die Aufnehmer können für viele verschiedene Messaufgaben flexibel eingesetzt werden. Außerdem...
FDT-Technologie für Messverstärker
Im Jahr 2003 wurde die FDT Group durch mehrere namhafte Unternehmen aus der Automatisierungsbranche gegründet, um eine gemeinsame Kommunikations- und Konfigurationsschnittstelle für Feldgeräte in der Automatisierungstechnik zu...
Neue HMI-Softwarelösungen zur Prozessüberwachung: ein Baukastensystem
Bedienbarkeit und Funktionskontrolle - genau diesen beiden Anforderungen wird HBM mit den neuen HMI-Softwarelösungen der FASTpress Suite gerecht.