Mit besseren Produkten schneller am Markt

Moderne Messtechnik liefert mehr als „nur“ Messergebnisse: Sie ist Voraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg.

Die Anforderungen an eine zeitgemäße Produktion und Entwicklung steigen: Einerseits gilt es, die „Time-to-market“-Zeit immer weiter zu beschleunigen, um dem Innovationsdruck am Markt standzuhalten. Andererseits erwarten Ihre Kunden bereits bei neu entwickelten Produkten erstklassige Qualität. Und nicht zuletzt müssen die Kosten unter Kontrolle bleiben. Wie können diese teils divergierenden Ansprüche erfüllt werden?

Mit HBM steht Ihnen ein kompetenter Partner zur Optimierung des gesamten Produktlebenszyklus zur Seite. Mit Messtechnik und Analysetools, die Ihnen weit mehr als „nur“ Messdaten liefern – sondern die Basis für einen schnelleren, effizienteren und nachhaltigeren Erfolg Ihrer Produkte am Markt sind.

Bewährte Technologie, wegweisende Innovationen

Seit 60 Jahren steht der Name HBM weltweit für Zuverlässigkeit, Präzision und Innovationskraft. Dehnungsmessstreifen, Aufnehmer, Datenerfassungssysteme und Software: Mit den perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten der ganzen Messkette aus einer Hand profitieren zehntausende Anwender weltweit von vertrauenswürdigen Messergebnissen.

Und nicht nur das: HBM entwickelt gezielt neue Produkte – wie zum Beispiel das preisgekrönte Messverstärkersystem QuantumX – für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit beim Testen und Prüfen. Für eine kürzere Time-to-market-Zeit, für mehr Erfolg am Markt.

nCode, SoMat, Genesis HighSpeed: Perfekte Lösungen rund um den Produktlebenszyklus

Mit nCode, SoMat und Genesis HighSpeed (vormals LDS Nicolet) bietet HBM nun Lösungen an, die Ihnen während des gesamten Produktlebenszyklus optimal zur Seite stehen:

  • Entwickeln & Optimieren: Die weltweit führende Analysesoftware von nCode unterstützt Sie bereits bei „virtuellen Tests“ in der Entwicklungsphase eines Produkts. Ein wertvoller Zeitgewinn für Sie schon in den Designphasen Ihres Produktes.
  • Testen & Prüfen: Vor Produktion und Einführung eines Produkts sind Tests und Prüfungen Pflichtaufgabe – für hohe Kundenzufriedenheit, Einhaltung der ISO9001-Grundsätze und optimale Produktqualität. HBM unterstützt Sie seit jeher mit Aufnehmern, Messelektroniken und Software aus einer Hand. Nun auch mit High-speed-Datenerfassungssysteme mit höchsten Abtastraten der Genesis HighSpeed-Linie (ehemals LDS Nicolet) und mobilen, robusten Datenerfassungseinheiten von SoMat.
  • Produzieren & Betreiben: Und auch in Ihrer Fertigungslinie steht Ihnen HBM mit Messtechnik erster Klasse zur Seite – für die Sicherstellung von 100% Qualität in der Produktion, für optimale Ergebnisse.

Gerade jetzt werden die Weichen für die Wirtschaft der Zukunft neu gestellt. Wer wird die hocheffizienten, innovativen Produkte für einen besseren Klimaschutz gewährleisten? Wer schafft es, auch in Zeiten globaler Veränderungen die Kundenbedürfnisse exakt zu treffen? Welche Schlüssel-Innovationen werden unser Denken und Handeln beeinflussen?

HBM: Der Innovationsbeschleuniger

Moderne Messtechnik ist hier der „Innovationsbeschleuniger“, ein Motor für einen schnellere „Product-to-market“-Zeit, für mehr Erfolg am Markt. HBM nimmt diese Verantwortung ernst und steht auch in Zukunft für verlässlich hohe Qualität – als Ihr „Innovationsbeschleuniger“ von der Produktidee bis zur Produktion.

Treten Sie mit uns in Kontakt:

Anrede