Prüfeinrichtung für Brückenlagerkomponenten
Mit einer Prüfeinrichtung für Brückenlagerkomponenten sorgt das MPA Stuttgart für mehr Sicherheit am Bau. Mit im Einsatz: Ein komplettes Messsystem von HBM, bestehend aus Weg-, Druck- und Kraftaufnehmer sowie dem MGCplus-Messverstärkersystem.
Aufgaben der Prüfeinrichtung sind zum Beispiel:
- Grundlagenuntersuchungen und Zulassungsprüfungen zum Nachweis der Brauchbarkeit von Werk- und Schmierstoffen für Brücken- und Hochbaulager. Dafür sorgen Kurz- und Langzeitversuchen, jeweils in Abhängigkeit von Beanspruchungsparametern wie Pressung, Temperatur und Geschwindigkeit und zur Erfassung von Reibung, Verschleiß und Setzverhalten (Kriechen).
- Abnahmeprüfung von Lagerkomponenten
- Zertifizieren von Bauteilen
- Analyse von Schadensfällen
HBM bietet die passenden Aufnehmer für die vielfältigen Aufgaben dieser Prüfeinrichtung:
- WA-Wegaufnehmer zur Abstandsüberwachung und zum Setzverhalten
- P3MB-Druckaufnehmer zur Systemdrucküberwachung
- U2A-Kraftaufnehmer zur Reibkraftmessung (in Reibversuchen)
Das ebenfalls verwendete MGCplus-Messverstärkersystem wird nicht nur für die Erfassung der Daten von HBM-Aufnehmern eingesetzt. So erfasst das MGCplus-System auch weitere Messgrößen, wie zum Beispiel auch die Temperatur.