Gut bedacht: Webasto testet Hardtop-Cabriodach mit catman®AP von HBM
Fahrer des Volvo C70-Cabriolets lieben dieses Gefühl: Einfach per Knopfdruck das Dach einfahren lassen – und schon kann die schnittige Cabriofahrt beginnen. Damit beim Ein- und Ausfahren der technisch anspruchsvollen Hardtop-Dachkonstruktion nichts schief geht, wurden schon bei dessen Entwicklung umfangreiche Tests durchgeführt.
Die Webasto AG aus Stockdorf, international tätiger Automobilzuliefer und Entwickler des „Retractable Hardtop“ für den Volvo C70, setzte hierfür auf Messtechnik von HBM. Zum Einsatz kamen Aufnehmer und das Messverstärkersystem MGCplus. Für die Aufzeichnugn und Weiterverarbeitung der Messwerte sorgte catman®AP, die Auswerte- und Analysesoftware der neuen Generation.
Typische Messaufgaben waren:
- Steifigkeitsmessungen (Dachsystem komplett und Komponenten)
- Eigenfrequenzmessungen und Aufzeichnung von Straßenprofilen (Dachsystem komplett bzw. Gesamtfahrzeug)
- Zuschlaggeschwindigkeiten
- Funktionsmessungen am Dachsystem und Komponenten (Spannungen, Ströme, Kräfte, Drücke, Drehmomente, Winkel, Wege, etc.)
…sowie die Messung der Blockierkräfte. Bei der Messung der Blockierkräfte wird sichergestellt, dass die Komponenten des Dachsystems ein Blockieren in jeder Zwischenstellung ohne Beschädigung und nachfolgende Funktionsbeeinträchtigung ertragen. Weiterhin dienten die Versuche zum Abgleich mit der FEM-Berechnung.
Um die Blockierkräfte möglichst einfach messen zu können, testete Webasto den Antrieb des C-Segmentes als Komponentenprüfstand.
Folgende Messaufnehmer kamen hier zum Einsatz:
- Zylinderkraft: HBM-Kraftaufnehmer U3, 10kN
- Zylinderweg
- Zylinderdrücke an Kolben- und Stangenseite: HBM-Druckaufnehmer P8AP, 500bar
- Blockierkraft am angetriebenen Lenker: HBM-Kraftaufnehmer U3, 2kN
Das Diagramm zeigt exemplarisch die Messgrößen Druck und Kraft, ausgewertet und dargestellt mit catman®AP:
Die Software catman®AP erleichtert dank ihrer einfachen Bedienung die tägliche Arbeit von Webasto. Insbesondere die in catman®AP enthaltene Sensordatenbank erspart viel Zeit beim Einstellen des Messverstärkers und reduziert die Fehlermöglichkeit signifikant. Die Flexibilität der Software hilft Webasto zudem, schnell auf neue Messaufträge reagieren zu können.
Das zweite Einsatzgebiet von catman®AP bei Webasto ist die Auswertung und Dokumentation. Dabei finden insbesondere die Filterfunktionen und die Frequenzanalyse Anwendung.