Praktische Tipps für Ihre Arbeit mit catman®
catman® ist die leistungsstarke Software für das Erfassen, Visualisieren und Verarbeiten von Messdaten. Damit Sie die Software noch besser für Ihre Aufgaben nutzen können, haben wir hier praktische Beispiele rund um catman®AP und catman®Professional für Sie zusammengestellt.
catman® Praktische Beispiele
catman®AP / catman®Easy mit EasyScript-Modul: Wie können Messwerte bei laufenden Messungen von catman®Easy direkt nach Excel exportiert werden?
EasyScript-Beispiel: Einzelmesswerte (Snapshot) nach Excel
Wie kann eine Auto-Command-Liste zum Auswerten einer Abklingkurve erstellt werden?
Diese Aufgabe kann in catman® Professional mit einer Auto Command Liste gelöst werden. Das Beispiel berechnet automatisch das Delta t zwischen den Punkten Y2 und Y1 nach dem Maximum (d.h. im absteigenden Teil der Messkurve)..
Wie kann ein AddIn für catman®Professional erstellt werden?
AddIn-Beispiel für catman®Professional
catman®Professional: Gibt es ein Beispiel für den Einsatz von Visual Basic in der ActiveX-Bibliothek von catman®?
Visual Basic-Beispiel für die ActiveX-Bibliothek von catman®
Wie können Excel und catman®Professional über ActiveX kommunizieren?
Das Excel Makro erzeugt ein catman Objekt und startet über catman eine Messwerterfassung von 100 Werte vom ersten Kanal.
Die "Knowledge Base" für catman®Professional
Die catman® "Knowledge Base" ist eine Sammlung technischer Fachartikel rund um die Software catman®Professional. Die "Knowledge Base" ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Klicken Sie hier zum Donload der Knowledge Base
Geeignet bis zu Version 5 von catman®Professional.