Wägetechnik von HBM - Die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Wir bieten Ihnen …

…ausgereifte und innovative Komponenten aus der Wägetechnik speziell für Ihre Anwendung:

  • Wägezellen und Wägemodule
  • Einbauhilfen und umfangreiches Zubehör
  • Busfähige Elektroniken und Messverstärker
  • Software zur Darstellung, Prozesssteuerung und Auswertung

… zertifizierte Sicherheit:

  • Hochgenaue Wägezellen mit nationalen und internationalen Zulassungen für eichpflichtige Waagen
  • Alle HBM-Wägezellen aus dem Standard-Programm sind nach ATEX95 für die verschiedenen Zonenbereiche lieferbar
  • Internationale Zuslassungen erleichtern und beschleunigen den Einsatz der HBM-Wägezellen: NTEP, GOS, OIML FM ...

…das umfangreiche Dienstleistungsangebot des weltweit führenden Wägetechnik-Experten:

  • HBM-Expertenwissen weltweit vor Ort
  • Individuelle Beratung, Installation, Inbetriebnahme
  • Schulungen und Seminare
  • Kalibrierdienst

Professionelle Services

Gehen Sie auf Nummer Sicher! Als Ihr Partner für Wägetechnik bieten wir Ihnen eine große Bandbreite an Services für Ihre Anwendungen. Zum Beispiel auch bei kundenspezifisch nach Ihren Wünschen entwickelte und hergestellte Wägezellen: Dank Fast Prototyping in kürzester Zeit verfügbar. 

  • Service-Netzwerk: Die HBM Wägetechnik-Experten sind immer in Ihrer Nähe - überall auf der Welt
  • Fast Prototyping für Ihre spezielle Anwendung
  • Vorort-Installation und Wartung
  • Kalibrierservices
  • Seminare und Trainings - auch bei Ihnen vor Ort

Anwendungsberichte zur Wägetechnik

Jährliche Kostenersparnis in Millionenhöhe: Digitale Wägezellen von HBM ermöglichen hochgenaues Abfüllen von Kokosmilch in China

In diesem Anwendungsbericht erfahren Sie, wie der chinesische Maschinenhersteller Best Crown seinem Endkunden eine Ersparnis von mehreren Millionen Euro pro Jahr ermöglicht. Der Schlüssel zum Erfolg: digitale HBM-Wägezellen für...

Exakte Messung des Körpergewichts für die präzise Medikamentendosierung: Lifterwaage SLS

Die exakte Messung des Körpergewichts von Patienten ist für die Dosierung ihrer Medikamente unerlässlich, um falsche Dosierungen mit schwerwiegenden Folgen zu vermeiden. HBM's Lösung: Die Lifterwaage SLS.

Das Schwergewicht in der Wägetechnik: HBM – das Original

Wägetechnik von HBM ist ein Synonym für Präzision, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Qualität. Und das weltweit, seit über 60 Jahren. Lesen Sie, was unsere Produkte so besonders macht!

LGC Automation: Wägetechnik von HBM sorgt für wettbewerbsfähige Verpackungsmaschinen

Um die eigenen Wäge- und Verpackungsmaschinen wettbewerbsfähiger zu machen, entschied sich LGC für die für dynamische Wägeanwendungen optimierte Wägezelle PW20i.

HBM präsentiert die neue digitale Wägezelle FIT7A auf der FoodTech

HBM spielt inzwischen eine tragende Rolle in der Lebensmittelindustrie und entschied sich, seine brandneue digitale Wägezelle FIT7A auf der größten Lebensmittelmesse Nordeuropas, der FoodTech, in Dänemark vorzustellen.

News 1 bis 5 von 44

1

2

3

4

5

6

7

8

9

vor >

Trend Articles on Weighing Technology

Auf dem Weg nach Russland: Alle Zertifikate im Gepäck

In GUS-Staaten besteht für fast alle einzuführenden Waren eine Zertifizierungspflicht. Die dazu nötigen Zertifikate erhalten HBM-Kunden auf Wunsch als ergänzende Dienstleistung direkt von HBM. Das spart Mühe, Zeit und Kosten.

Wenn’s auf Präzision ankommt - ohne Risiken und Nebenwirkungen: Lifterwaage SLS

Zur Zulassung der Lifterwaage als Medizinprodukt hat HBM ihre Eignung zum Einsatz in einer medizinischen Anwendung nach DIN EN 60601-1-6 bzw. DIN EN 62366 nachgewiesen.

Wegen Überfüllung geschlossen – Abfüllmengen sicher bestimmen

Wie groß die Abweichung der tatsächlich enthaltenen von der angegebenen Verpackungsmenge sein darf, ist weltweit gesetzlich geregelt. Lebensmittelhersteller versuchen daher, die Menge der abgefüllten Produkte im Rahmen...

CC-Link and the future of industrial networks

HBM met with John Browett, General Manager of the CC-Link Partner Association (CLPA) and discussed the advantages and future of CC-Link.

Besonders präzise Messtechnik: Die Empfehlungen unserer Produkt-Manager

Wenn es in Ihren Projekten auf ein besonders hohes Maß an Präzision ankommt, haben wir die passende Lösung für Sie. Unsere Produktmanager stellen Ihnen unsere „Top-Stars“ in Sachen Präzision vor.

News 1 bis 5 von 9

1

2

vor >