Anwendungsberichte zur Wägetechnik
Eine Idee für den Verkehr der Zukunft: Wer überlädt, zahlt mehr
Überladene LKWs sorgen für erhebliche Straßenschäden. Mit On-Board Wägesystemen wäre es möglich, eine schadensbasierte Maut einzuführen. Eine Idee, die derzeit mit espressoDAQ in Rumänien getestet wird.
Verwiegen einer Riesenschildkröte mit Wägezellen von HBM
Was macht die spezifische Form des Panzers von Galapagos-Schildkröten so besonders? Forscher im Zoo von Rotterdam sind des Rätsels Lösung einem Schritt näher gekommen. Messtechnik von HBM spielte dabei eine entscheidende Rolle...
Optimaler Ressourceneinsatz in MDF-Produktionsanlagen
Die Produktionsanlagen für Holzwerkstoffplatten der Eppinger Dieffenbacher Gruppe sind weltweit gefragt. In der Faserstreuung der Produktionsanlagen werden der digitale Industrie-Messverstärker digiCLIP und Wägezellen von HBM...
Teltek - Dynamische Waagen für die richtige Menge Fisch in der Packung
Vor kurzem belieferte Teltek eine zu Espersen, einem Hersteller von Tiefkühlkost gehörende Fischfabrik in Litauen mit einer neuen, selbst entwickelten Waage. Als wichtiger Teil der Produktionslinie stellt sie sicher, dass jede...
Vermessen von Murgängen: Extremen Kräften auf der Spur
Tonnenweise Geröll stürzt bei sogenannten Murgängen den Berg hinab ins Tal. Um besser zu verstehen, welche Kräfte dabei wirken, misst sie die Forschungsgesellschaft WSL mit einer speziellen Waage mit Messtechnik von HBM.
Hochgenaue Wägezellen stellen Qualitätskontrolle in zahlreichen chinesischen Zementwerken sicher
Im Rahmen eines Entwicklungsprogramms zur Optimierung der Qualitätskontrolle in seinen Zementmischanlagen setzt XCMG, Chinas größtes Bauunternehmen, verschiedene Wägezellen von HBM ein.
Edle Steine bringen LEDs zum Leuchten
LEDs, Photovoltaikzellen, Schmuck – bei der Produktion und Entwicklung dieser Produkte kommen künstliche Edelsteine, wie z. B. Saphirkristalle, zum Einsatz. Die Kristalle werden in speziellen Öfen gezüchtet. Um auftretende...
Qualität, geliefert 'on time': Bühler zeichnet HBM als 'Preferred Supplier' aus
Innovations for a better world: Getreu diesem Anspruch bietet das Unternehmen Bühler in über 140 Ländern Maschinen, Anlagen und Services zur Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln an. So wie die Kunden von Bühler Top-Qualität und...
Wägezellen von HBM für intelligente Futtersysteme von Idento Operations
Idento, mit Sitz in den Niederlanden, stellt für die Forschung auf dem Gebiet der Rinder- und Schweinehaltung spezielle Messeinrichtungen zum Wiegen von Futtermengen her. Für seine Messungen setzt Idento hermetisch gekapselte...
Die optimale Dosierung immer im Blick: RTN-Einbaumodule im neuen Bindemittelsilo von CEMEX Austria
Um eine optimale Mischung und Dosierung des Baustoffs Anhydrit-Fließestrich zu gewährleisten, setzt das Unternehmen CEMEX Austria in einem neuen Bindemittelsilo auf Wägetechnik von HBM.
Ihre Anwendung auf dieser Seite?
Sie möchten eine Case Study mit Produkten von HBM beschreiben?