Anwendungsberichte zur Wägetechnik

Teltek - Dynamische Waagen für die richtige Menge Fisch in der Packung

Vor kurzem belieferte Teltek eine zu Espersen, einem Hersteller von Tiefkühlkost gehörende Fischfabrik in Litauen mit einer neuen, selbst entwickelten Waage. Als wichtiger Teil der Produktionslinie stellt sie sicher, dass jede...

Vermessen von Murgängen: Extremen Kräften auf der Spur

Tonnenweise Geröll stürzt bei sogenannten Murgängen den Berg hinab ins Tal. Um besser zu verstehen, welche Kräfte dabei wirken, misst sie die Forschungsgesellschaft WSL mit einer speziellen Waage mit Messtechnik von HBM.

Hochgenaue Wägezellen stellen Qualitätskontrolle in zahlreichen chinesischen Zementwerken sicher

Im Rahmen eines Entwicklungsprogramms zur Optimierung der Qualitätskontrolle in seinen Zementmischanlagen setzt XCMG, Chinas größtes Bauunternehmen, verschiedene Wägezellen von HBM ein.

Edle Steine bringen LEDs zum Leuchten

LEDs, Photovoltaikzellen, Schmuck – bei der Produktion und Entwicklung dieser Produkte kommen künstliche Edelsteine, wie z. B. Saphirkristalle, zum Einsatz. Die Kristalle werden in speziellen Öfen gezüchtet. Um auftretende...

Qualität, geliefert 'on time': Bühler zeichnet HBM als 'Preferred Supplier' aus

Innovations for a better world: Getreu diesem Anspruch bietet das Unternehmen Bühler in über 140 Ländern Maschinen, Anlagen und Services zur Verarbeitung von Grundnahrungsmitteln an. So wie die Kunden von Bühler Top-Qualität und...

Wägezellen von HBM für intelligente Futtersysteme von Idento Operations

Idento, mit Sitz in den Niederlanden, stellt für die Forschung auf dem Gebiet der Rinder- und Schweinehaltung spezielle Messeinrichtungen zum Wiegen von Futtermengen her. Für seine Messungen setzt Idento hermetisch gekapselte...

Die optimale Dosierung immer im Blick: RTN-Einbaumodule im neuen Bindemittelsilo von CEMEX Austria

Um eine optimale Mischung und Dosierung des Baustoffs Anhydrit-Fließestrich zu gewährleisten, setzt das Unternehmen CEMEX Austria in einem neuen Bindemittelsilo auf Wägetechnik von HBM.

HBM-Technologie im Einsatz beim Messen, Wiegen und Bestimmen des Schwerpunktes der Aufbauten von Bergbaumaschinen

Kolubara Metal mit Sitz in Vreoci, Serbien, wurde 1953 als Teil von Kolubara - eines großen, industriellen Bergbaumischkonzerns - gegründet. Kolubara Metal hat sich auf die Herstellung und Entwicklung von Bergbauausrüstung,...

Vier Wochen ohne Nachladen: Mobile, geeichte Funkwaage zeigt Ausdauer

Bisher war die durchschnittliche Einsatzdauer mobiler Funkwaagen aufgrund der Akkulaufzeit auf wenige Tage begrenzt.

 

Das neue Modell von S+P Wägetechnik GmbH hingegen ist vier Wochen lang einsatzbereit – ganz ohne Nachladen....

Präzise und zuverlässig - Straightpoint vertraut auf Dehnungsmessstreifen von HBM

Straightpoint (UK) ist auf Belastungsprüfungen spezialisiert und setzt bei seinen Wägezellen auf Dehnungsmessstreifen (DMS) von HBM. Dadurch konnte die Ausfallrate der DMS deutlich reduziert werden.

 

Genauigkeit,...

News 1 bis 10 von 42

1

2

3

4

5

vor >

Ihre Anwendung auf dieser Seite?

Sie möchten eine Case Study mit Produkten von HBM beschreiben? 

Wir veröffentlichen Ihren Beitrag auf unserer Website