Dynamische Postwaagen
Mit den digitalen Wägezellen von HBM lassen sich Funktionalität, Geschwindigkeit und Genauigkeit optimal an die Anforderung von dynamischen Postwaagen anpassen.
Die Wägezelle versorgt die verwendete Steuerelektronik mit einem digitalen, skalierten Signal, das dem Gewichtswert entspricht.
Die Elektronik der Wägezelle übernimmt Aufgaben zur Sortierung mit Hilfe von Grenzwerten mit Hysterese. Eine Triggerfunktion ermöglicht eine ereignisgesteuerte Gewichtswertbildung in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Größe und Genauigkeit.
Neben der der hohen Torsions- und Biegesteifigkeit bieten die Wägezellen durch integrierte Überlastsicherungen in Zug- und Druckrichtung hohen Schutz gegen mechanische Belastungen.