Weltneuheit: Aseptische und hygienische Wägezellen von HBM
Wägezellen sind Grundelemente für Verwiege-, Dosier- und Abfüllprozesse. Mit den aseptischen Wägezellen PW25 und PW27 lässt sich moderne Wägetechnik in aseptische oder hygienische Produktionsvorgänge einbinden. Durch kürzere Reinigungszeiten und weniger Anlagenstillstand wird die Effizienz der Produktion gesteigert.
PW25 - Wägezelle 'easy-to-clean'
Dank ihres besonderen Designs ohne Kanten und Spalten ist die aseptische Wägezelle PW25 optimal für den Einsatz in Bereichen mit hohem Sauberkeitsbedarf geeignet. Der integrierte Überlastschutz macht sie gegenüber physikalischen Einflüssen weitestgehend unempfindlich. Erfahren Sie mehr über die einfach zu reinigende Wägezelle.
PW27 - hygienische Wägezelle
PW27 ist die erste Wägezelle, die nach EHEDG zertifiziert wurde, wodurch sie sich für die Verwendung im Rahmen des Hygienic Design von Anlagen eignet. Durch die glatte Oberfläche werden Kontaminationen verhindert. Weitere Informationen zur hygienischen Wägezelle.
Erfahren Sie mehr über das aseptische Verwiegen mit HBM:
Sauber verwogen: Hygienisches Design zahlt sich aus
Hygienisches Design ist in der Verarbeitung von Lebensmitteln ein entscheidender Faktor. Dieser Artikel zeigt, wie Sie mit Wägezellen von HBM sichere und "saubere" Ergebnisse beim Abfüllen und Verarbeiten von Lebensmitteln...
Eine kurze Geschichte der Lebensmittelhygiene
Schon seit ihren Anfängen sorgt sich die Menschheit deshalb um die "Lebensmittelhygiene" - auch wenn dieser Begriff erst im 19. Jahrhundert eingeführt wurde. Ein Streifzug durch die Geschichte der Lebensmittelhygiene.
Keine Chance für Bakterien und Schmutz
Saubere Lebensmittel und Medikamente sind unverzichtbar, wenn es um die Gesundheit geht. Ihre Produktion wird immer stärker automatisiert – ein Trend, der sich auch bei der Anlagenreinigung fortsetzt. Gut, wenn das Design der...
Hygienisches Design ist Pflicht
In immer mehr Anwendungen der Lebensmittelindustrie spielt Hygiene eine entscheidende Rolle. Einige grundlegende Überlegungen zum Thema finden sich in diesem Beitrag.
Saubere Sache: hygienisches Anlagendesign mit Wägezellen von HBM
Hygienisches Anlagendesign in der Wägetechnik: Hier spielen die neuen hygienischen Wägezellen von HBM eine besonders wichtige Rolle. Was zu beachten ist, finden Sie hier.