Präzises Wägen, exaktes Dosieren, punktgenaues Füllen...

Digitale HBM-Wägezellen bieten Steuerfunktionen für Sortier-, Abfüll- und Dosiervorgänge. Unsere digitalen Elektroniken machen analoge Wägezellen ebenfalls fit für die dynamische Verwiegung.

Mit den digitalen Wägezellen von HBM lassen sich Funktionalität, Geschwindigkeit und Genauigkeit optimal an die Anforderung von dynamischen Verwiegungen anpassen. Die Wägezelle versorgt die verwendete Steuerelektronik mit einem digitalen, skalierten Signal, das dem Gewichtswert entspricht.

Die Elektronik der Wägezelle übernimmt Aufgaben zur Sortierung mit Hilfe von Grenzwerten mit Hysterese. Eine Triggerfunktion ermöglicht eine ereignisgesteuerte Gewichtswertbildung in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Größe und Genauigkeit. Neben der der hohen Torsions- und Biegesteifigkeit bieten die Wägezellen durch integrierte Überlastsicherungen in Zug- und Druckrichtung hohen Schutz gegen mechanische Belastungen.

Dynamisches Verwiegen mit HBM...

Wir bieten Ihnen Wägezellen, Messelektroniken und Zubehör für

  • Checkweigher
  • Gravimetrische Abfüllanlagen
  • Mehrkopf-Kombinationswaagen
  • Sortieranlagen
  • Dynamische Postwaagen