| HBM | Anwendungen | Drehmoment messen
Sicher, zuverlässig, genau
Seit 1958 setzt HBM die Maßstäbe beim Messen von Drehmoment.
Zuverlässig und genau: HBM ist Ihr Partner für das Messen von Drehmoment.
Vom Kalibrierlabor bis zum Prüfstand mit Drehzahlen bis zu 40.000 rpm.
Die komplette Lösung aus einer Hand
Die Erhöhung der mechanischen Leistung, die Verbesserung des Wirkungsgrades, der Schutz von Energieressourcen und die Verringerung der Umweltbelastung werden immer wichtiger.
Daher wachsen die Anforderungen an Prüfstände ständig in Bezug auf Genauigkeit, Wirkungsgrad und Schnelligkeit, wodurch auch die Ansprüche an die notwendigen Messmittel steigen.
HBM ist bei den Komponenten für diese Anwendungen und Prüfstände, beispielsweise in der Automobilindustrie, weltweit Marktführer.