Anwendungsberichte aus der Landwirtschaft
Wägezellen von HBM für intelligente Futtersysteme von Idento Operations
Idento, mit Sitz in den Niederlanden, stellt für die Forschung auf dem Gebiet der Rinder- und Schweinehaltung spezielle Messeinrichtungen zum Wiegen von Futtermengen her. Für seine Messungen setzt Idento hermetisch gekapselte...
Im größten Weinanbaugebiet Australiens im Einsatz: die universelle Wägezelle Z6 von HBM
Hohe Feuchtigkeit des verarbeiteten Materials bei gleichzeitig hohen Temperaturen: Das australische Unternehmen Accuweigh setzt bei den schwierigen Rahmenbindungen einer Kompostieranlage auf Wägetechnik von HBM.
Wäge- und Dosierelektronik: Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft setzt auf HBM-Wägetechnik
Automatische Befülleinrichtung für Laborfermenteranlagen: Für Forschungsarbeiten zur Definition von Maßnahmen zur Optimierung der Methanausbeute sowie zur Optimierung der Prozessführung und -steuerung der anaeroben Vergärung...
Effizientes Ausbringen von Dünger: Ein vollkommen neues Prüfstands-Prinzip
Die umweltfreundliche Landwirtschaft erfordert eine möglichst optimale und ressourcenschonende Ausbringung des Düngers. Das französische Agrar-Institut CEMAGREF hat deshalb einen neuartigen Prüfstand entwickelt, um eine möglichst...
Ganzkornanalyse mit HBM-Wägetechnik
Der „Rohstoff“ Getreide wird weltweit produziert, an Börsen gehandelt und in komplexen Logistik-Ketten bis zum verarbeitenden Gewerbe transportiert. Dabei ist außer der Menge, vor allem die Qualität des Rohstoffes entscheidend...
Ihre Anwendung auf dieser Seite?
Senden Sie uns Ihre Anwendungensbeispiele mit HBM Produkten!