HBM-Messtechnik in der Automobilindustrie

Ob in der Produktion und Qualitätskontrolle oder in Forschung und Entwicklung - unsere Messtechnik wird in der Automobilindustrie vielfältig eingesetzt. Gehen Sie mit der Maus über die einzelnen Automobil-Komponenten, um Details zu unseren messtechnischen Lösungen für Ihre Anwendung zu erfahren.

Wählen Sie einen Anwendungsbereich:

Anwendungsberichte aus der Automobilindustrie

Im Dienste einer grüneren Automobilindustrie

Die Anforderungen an die Energieeffizienz und CO2-Bilanz von Motoren steigen stetig. Ein Hersteller von Wasser-, Öl- und Vakuumpumpen für Wärmekraftmaschinen entschied sich daher für eine Komplettlösung von HBM.

Elektrische und Hybrid-Motoren testen: HBM, bevorzugter Partner des französischen Unternehmens GreenMot

Die Tests an elektrischen Motoren sorgen für erhöhte Herausfordungen bei der Messtechnik. Die französische Prüfgesellschaft GreenMot hat sich für die innovative eDrive-Testing-Lösung von HBM entschieden - mit klaren Vorteilen...

HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test

Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...

Fahren Sie besser mit PME

Für die Prüfung von Sitzbeschlägen sowie kompletten Autositzen hat Kühne + Vogel bereits mehrere Anlagen für namhafte Automobilzulieferer entwickelt und gebaut. Das entscheidende Qualitätskriterium für den Bedienkomfort eines...

Taktzeit reduziert mit MP85A FASTpress bei der Montage von Zylinderköpfen

In Verbrennungsmotoren sind Ventilsitze und -führungen besonderen Belastungen ausgesetzt. Es sind thermische Beanspruchungen aber auch mechanische Belastungen, die durch den Zünddruck oder das harte Aufsetzen des Ventiltellers...

Weniger Kraftstoffverbrauch, mehr Leistung: Volvo CE testet seine Lader mit SoMat eDAQ von HBM

Bei seinen Tests von Lader-Prototypen unter extremen Bedingungen setzt Volvo CE auf die Unterstützung durch das Prüfsystem SoMat eDAQ von HBM. Schwerpunkt der aktuellen Tests: Die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs.

Elektromobilität auf der Überholspur: Effizienzsteigerung für den Antrieb der Zukunft

Elektrisch angetriebene Automobile fristeten bis vor Kurzem ein Schattendasein. Angesichts knapper werdender Erdölvorräte, steigender Benzinpreise und eines wachsenden Umweltbewusstseins gehört der Elektromobilität jedoch die...

Reaktionszeiten im Straßenverkehr: Innovatives Testverfahren nutzt Technologie von HBM

Im Straßenverkehr kommt es oft auf Millisekunden an. Mit Hilfe von HBM-Messtechnik hat der Schweizer Ingenieur Mauro Balestra ein Verfahren entwickelt, das Gefahrensituationen in einem Testfahrzeug unter realen...

Effiziente Fahrzeugantriebe durch Messtechnik im Originalteil

Fahrzeugantriebe leisten ihr Optimum, wenn Antriebsstrang und Motorsteuerung perfekt zusammenpassen. Das Drehmoment am Übergang von Motor zu Getriebe bestimmt die Auslegung der Komponenten. Um es dort mit zusätzlich eingebauten...

BORBET: Aluminiumgussräder - getestet mit QuantumX MX410

Kürzere Entwicklungszeiten - das ist weltweit Ziel aller Technologieunternehmen. BORBET, weltweit führender Hersteller von Aluminiumrädern, zeigt, wie’s geht: Mit einem intelligenten System von effizienten Tests und Prüfungen....

News 1 bis 10 von 36

1

2

3

4

vor >

Entwicklung, Produktion, Tests, Kalibrierung - Lösungen aus einer Hand

HBM-Lösungen für die Automobilindustrie

Produkte & Services

Anwendungsberichte