Alle Komponenten aus einer Hand
Die Qualität einer kompletten Messkette wird durch die Parameter und das Zusammenwirken ihrer Komponenten bestimmt. Die Vielzahl von unterschiedlichen Messaufgaben erfordert oft die immer neue Zusammenstellung dieser Komponenten zur gewünschten Komplettlösung – kein Risiko, wenn alles aus einer Hand kommt.
Aufnehmer & Sensoren
- Dehnungsmessstreifen
- Kraftaufnehmer
- Druckaufnehmer
- Wegaufnehmer
- Drehmomentaufnehmer
- Kundenspezifische Aufnehmer
Verstärker
- Höchste Auflösung und Genauigkeit
- Hohe Abtastraten
- Aufzeichnung auf PC-Karte
- Ethernet, USB, serielle Schnittstelle
- TEDS-fähig (Transducer Electronic Data Sheet)
Software
- catman®AP... in 20 Sekunden zum Messergebnis
- catman®Professional... Die Komplettlösung für Messdatenerfassung, Visualisierung, Analyse und Dokumentation
- catman®Enterprise... Zugriff auf bis zu 10.000 Messkanäle über Client-/Server-Netzwerk
Dienstleistungen
- Sonderaufnehmerbau
- DMS-Installation an Fahrzeugkomponenten
- Inbetriebnahme
- Schulungen