Lastmessbolzen für Eisenbahn-Bremssysteme sorgen für erhöhte Sicherheit im Bahnverkehr
Ein führender Hersteller von Schienenfahrzeugen benötigte für eine integrierte Bremskraft-Überwachung einen Lastmessbolzen.
Dieser sollte, wie in der Abbildung gezeigt, eingebaut werden. Gemeinsam mit HBM wurde festgelegt, dass ein Edelstahl-Lastmessbolzen mit einem 4 … 20 mA-Signalausgang die passende Lösung bildet. HBM entwickelte daraufhin den in der zweiten Abbildung dargestellten Aufnehmer und produzierte diesen auch im eigenen Werk.
Dieser Lastmessbolzen wurde erfolgreich in die Bremskraft-Überwachungsanlage eingebaut und beim Prüfen von 100 Doppelstock-Triebwagen des NJ TRANSIT-Eisenbahnsystems in den USA verwendet.