HBM: Messtechnische Profilösungen für die Energiebranche
HBM bietet ein umfangreiches Sortiment für die Strukturanalyse und Leistungsprüfung in allen Bereichen des Energiesektors - inklusive erneuerbare Energien, Öl, Gas und Atomkraft.
Dieses einzigartige Anwendungs Know-how, gepaart mit Lösungen über die gesamte Messkette hinweg, macht HBM zum idealen Partner für die Energiebranche - sowohl an Land als auch "offshore". Jetzt auch mit speziellen Lösungen für den Einsatz im Hochspannungsbereich!
Typische Anwendungsgebiete sind:
Messdatenerfassung im Hochspannungsbereich

- Messtechnik für den Hochspannungsbereich
Tests und Prüfungen im Hochspannungsbereich, wie zum Beispiel Blitzstoßversuche und Impulse-Testing, stellen höchste Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. Die Hochspannungs-Produkte von HBM erlauben ein sicheres Erfassen der Messdaten u.a. dank galvanischer Trennung, elektromagnetischer Störfestigkeit und vielen weiteren Features. Weltweit sind die Geräte bewährt und tausendfach im Einsatz. Typische Einsatzfälle sind:
- Prüfen von Schaltanlagen, wie z.B. Schaltgeräte und Sicherungen
- Blitzstoßversuche, u.a. zur Prüfung von Transformatoren, Überspannungsableitern, Isolatoren und Schaltanlagen
- Strom-Nulldurchgang-Bestimmung („Current Zero“).
DAQ-Lösungen für den Hochspannungsbereich
Experimentelle Spannungsanalyse an Bauteilen

- Messung am Flügel einer Windkraftanlage mit Dehnungsmessstreifen von HBM
Zahlreiche Konstruktionen in der Energiewirtschaft sind hohen Belastungen ausgesetzt: Pipelines, Strommasten, oder auch die Fundamente und Türme von Windkraftanlagen. Die experimentelle Spannungsanalyse ist die ideale Methode, um Spannungen in Materialien zu ermitteln.
Bei HBM erhalten Sie für die experimentelle Spannungsanalyse ein breites Sortiment an Dehnungsmessstreifen, Messverstärkern und passender Profi-Software für die Messdatenerfassung.
Besonders interessant für Anwendungen in der Energiewirtschaft: Die vielfältigen Möglichkeiten der optischen Messtechnik über Faser-Bragg-Sensoren - messen Sie mit Licht. Elektromagnetische Einflüsse können die Messergebnisse nicht mehr verfälschen.
Drehmomentmessung an Generatoren zur Effizienzsteigerung

- T10FH Drehmomentaufnehmer
Die Anforderungen an die Effizienz von Generatoren in Kraftwerken aller Art steigen dramatisch. Kostendruck und höhere Umweltauflagen erfordern die Kenntnis genauer Kennwerte über die Leistung Ihrer Generatoren.
HBM ist Weltmarktführer im Bereich Drehmoment-Messtechnik - und bietet Ihnen ein Sortiment leistungsstarker analoger und digitaler Drehmomentaufnehmer. Gerade im Vergleich zu bisher vielfach eingesetzten, indirekten Methoden zur Drehmomentmessung sind die präzisen und robusten Drehmomentaufnehmer von HBM die bessere Wahl.
Drehmomentaufnehmer von HBM
Wägetechnische Lösungen für die Energiebranche

- HBM Wägemodul an einem Gasbehälter
Ob in Gasbehältern, bei Rohstoffen oder in Kernkraftwerken: In zahlreichen Anwendungen der Energiewirtschaft kommen Wägezellen zum Einsatz.
Mit unserem breiten Sortiment an Wägezellen und Wägeindikatoren bietet HBM für jeden Bereich die richtige Lösung - sei es für die Behälterverwiegung oder auch bei dynamischen Verwiegeprozessen.
Selbst im anspruchsvollen Bereich der Urananreicherung mit hohen Temperaturschwankungen liefern RTN-Wägezellen von HBM präzise und zuverlässige Messergebnisse.
Wägezellen von HBM
Wind energy applications
In Wind energy there are versatile applications such as the monitoring of the wind load in the blades of wind turbines in order to increase reliability and availability of wind turbines. The same system can be used to protect the wind turbine from high winds by stopping the machine and turning the blades into a safe position.
Another example for applications in wind energy is power measurement. The mechanical power e.g. of generators needs to be measured accurately with HBM high precision torque transducers according to the standard IEC 60034.
Wind turbine testing with HBM
Design von Anlagen, Automatisieren von Tests

- Software für Ermüdungstests HBM nCode
Testen Sie Belastungen an Ihren Anlagen und Konstruktionen bereits in der Designphase! Die professionellen Softwarelösungen von HBM nCode versetzen Sie in die Lage, bereits vor der Erstellung von Prototypen "virtuelle Tests" durchzuführen.
Sparen Sie Kosten und steigern Sie Ihre Effizienz, indem Sie bereits in der Entwicklungsphase eine Betriebsfestigkeitsanalyse durchführen. Zahlreiche Anwender aus der Energiebranche, insbesondere der Nuklear- und Windenergie, setzen auf die Lösungen von HBM nCode.
Softwarelösungen von HBM nCode
Anwendungsberichte aus der Energiebranche
Leistungsprüfungen von Weltklasse im ABB-Hochspannungslabor
Das ABB-Hochspannungslabor setzt Produkte extremen Beanspruchungen aus. Bei den Tests kommt anspruchsvolle Messtechnik von HBM zum Einsatz.
Schnelle Reports, klare Aussagen: GEN2i ermöglicht effizientere Generatoren
Die Anforderungen an Generatoren steigen. Um den internationalen ABS- und ISO-Richtlinien gerecht zu werden, aber auch um die Effizienz seiner Generatoren zu erhöhen, setzt Cummins South East Asia Services auf das...
Verbessertes Dieselmotor-Überwachungssystem für Kernkraftwerke: Ingenieure in China setzen auf GEN2i
Standby-Dieselaggregate in Kernkraftwerken müssen immer höhere Sicherheitsvorschriften erfüllen. Chinesische Ingenieure haben für diese Aufgabe ein Motorüberwachungssystem entwickelt, das auf dem Datenrekorder GEN2i von HBM...
Lange Lebensdauer und kurze Stillstandszeiten mit Messtechnik von HBM
Mit modernster Messtechnik unterstützt HBM zukunftsträchtige Wachstumsmärkte wie die Windenergie. Zur Steigerung der Effizienz von Windkraftanlagen ist eine ganzheitliche Lösung gefragt – mit Messtechnik vom Sensor bis zur...
Urananreicherung: RTN Wägezellen überzeugen unter Extrembedingungen
Eiskalt und heiß – RTN Wägezellen überzeugen unter Extrembedingungen. Selbst bei den Extrem-Anforderungen in der Isotopenanreicherung.
Galvanisch isolieren – aber wie?
Die galvanische Isolation ist – abhängig von der Anwendung – entscheidend für die Messgenauigkeit. Dafür sind mehrere handelsübliche Topologien zu unterschiedlichen Preisen erhältlich, aber welche ist die beste? Genau genommen...
HBM-Messtechnik auf dem Prüfstand: Dynamische Drehmoment-Messungen an Wasserturbinen
Wie kann Drehmoment noch sicherer und effizienter gemessen werden? Ein namhafter Hersteller von Prüfständen für Wasserturbinen setzt hier auf ein neues Konzept: Anstatt Drehmoment indirekt mittels eines Kraftaufnehmers über das...
Technologie und Service von HBM zum Aufbau des ersten deutschen Offshore-Windparks
Der effizienten und umweltfreundlichen Gewinnung von elektrischer Energie kommt in Zeiten hoher Rohstoffpreise und gestiegenen Umweltbewusstseins bei den Verbrauchern immer größere Bedeutung zu. Für das OGOWin-Forschungsprojekt...
HBM’s nCode Software Selected For Nuclear Reactor Data Analysis
South African based Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd (PBMR) has selected HBM’s nCode GlyphWorks and ICE-flow Automation software for the analysis and management of test data.
Messketten für Biogasanlagen: RTN-Wägezellen im Dienste erneuerbarer Energien
Wohin uns das Energieproblem noch bringen wird, ist noch nicht abzusehen. Die fossilen Brennstoffe werden in spätestens 50 Jahren knapp werden. Deshalb werden neue Verfahren der Energiegewinnung gefordert und entwickelt.
Pictures by Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase
Lösungen für die Windenergie
Profitieren Sie von den professionellen messtechnischen Lösungen von HBM für Tests und Prüfungen in der Windenergiebranche. Ideal bei der Entwicklung von Anlagen, beim Design von Komponenten und bei Strukturtests an bestehenden Windkraftanlagen.