HBM: Messtechnische Profilösungen für die Energiebranche
HBM bietet ein umfangreiches Sortiment für die Strukturanalyse und Leistungsprüfung in allen Bereichen des Energiesektors - inklusive erneuerbare Energien, Öl, Gas und Atomkraft.
Dieses einzigartige Anwendungs Know-how, gepaart mit Lösungen über die gesamte Messkette hinweg, macht HBM zum idealen Partner für die Energiebranche - sowohl an Land als auch "offshore". Jetzt auch mit speziellen Lösungen für den Einsatz im Hochspannungsbereich!
Typische Anwendungsgebiete sind:
Messdatenerfassung im Hochspannungsbereich

- Messtechnik für den Hochspannungsbereich
Tests und Prüfungen im Hochspannungsbereich, wie zum Beispiel Blitzstoßversuche und Impulse-Testing, stellen höchste Anforderungen an die eingesetzte Messtechnik. Die Hochspannungs-Produkte von HBM erlauben ein sicheres Erfassen der Messdaten u.a. dank galvanischer Trennung, elektromagnetischer Störfestigkeit und vielen weiteren Features. Weltweit sind die Geräte bewährt und tausendfach im Einsatz. Typische Einsatzfälle sind:
- Prüfen von Schaltanlagen, wie z.B. Schaltgeräte und Sicherungen
- Blitzstoßversuche, u.a. zur Prüfung von Transformatoren, Überspannungsableitern, Isolatoren und Schaltanlagen
- Strom-Nulldurchgang-Bestimmung („Current Zero“).
DAQ-Lösungen für den Hochspannungsbereich
Experimentelle Spannungsanalyse an Bauteilen

- Messung am Flügel einer Windkraftanlage mit Dehnungsmessstreifen von HBM
Zahlreiche Konstruktionen in der Energiewirtschaft sind hohen Belastungen ausgesetzt: Pipelines, Strommasten, oder auch die Fundamente und Türme von Windkraftanlagen. Die experimentelle Spannungsanalyse ist die ideale Methode, um Spannungen in Materialien zu ermitteln.
Bei HBM erhalten Sie für die experimentelle Spannungsanalyse ein breites Sortiment an Dehnungsmessstreifen, Messverstärkern und passender Profi-Software für die Messdatenerfassung.
Besonders interessant für Anwendungen in der Energiewirtschaft: Die vielfältigen Möglichkeiten der optischen Messtechnik über Faser-Bragg-Sensoren - messen Sie mit Licht. Elektromagnetische Einflüsse können die Messergebnisse nicht mehr verfälschen.
Drehmomentmessung an Generatoren zur Effizienzsteigerung

- T10FH Drehmomentaufnehmer
Die Anforderungen an die Effizienz von Generatoren in Kraftwerken aller Art steigen dramatisch. Kostendruck und höhere Umweltauflagen erfordern die Kenntnis genauer Kennwerte über die Leistung Ihrer Generatoren.
HBM ist Weltmarktführer im Bereich Drehmoment-Messtechnik - und bietet Ihnen ein Sortiment leistungsstarker analoger und digitaler Drehmomentaufnehmer. Gerade im Vergleich zu bisher vielfach eingesetzten, indirekten Methoden zur Drehmomentmessung sind die präzisen und robusten Drehmomentaufnehmer von HBM die bessere Wahl.
Drehmomentaufnehmer von HBM
Wägetechnische Lösungen für die Energiebranche

- HBM Wägemodul an einem Gasbehälter
Ob in Gasbehältern, bei Rohstoffen oder in Kernkraftwerken: In zahlreichen Anwendungen der Energiewirtschaft kommen Wägezellen zum Einsatz.
Mit unserem breiten Sortiment an Wägezellen und Wägeindikatoren bietet HBM für jeden Bereich die richtige Lösung - sei es für die Behälterverwiegung oder auch bei dynamischen Verwiegeprozessen.
Selbst im anspruchsvollen Bereich der Urananreicherung mit hohen Temperaturschwankungen liefern RTN-Wägezellen von HBM präzise und zuverlässige Messergebnisse.
Wägezellen von HBM
Wind energy applications
In Wind energy there are versatile applications such as the monitoring of the wind load in the blades of wind turbines in order to increase reliability and availability of wind turbines. The same system can be used to protect the wind turbine from high winds by stopping the machine and turning the blades into a safe position.
Another example for applications in wind energy is power measurement. The mechanical power e.g. of generators needs to be measured accurately with HBM high precision torque transducers according to the standard IEC 60034.
Wind turbine testing with HBM
Design von Anlagen, Automatisieren von Tests

- Software für Ermüdungstests HBM nCode
Testen Sie Belastungen an Ihren Anlagen und Konstruktionen bereits in der Designphase! Die professionellen Softwarelösungen von HBM nCode versetzen Sie in die Lage, bereits vor der Erstellung von Prototypen "virtuelle Tests" durchzuführen.
Sparen Sie Kosten und steigern Sie Ihre Effizienz, indem Sie bereits in der Entwicklungsphase eine Betriebsfestigkeitsanalyse durchführen. Zahlreiche Anwender aus der Energiebranche, insbesondere der Nuklear- und Windenergie, setzen auf die Lösungen von HBM nCode.
Softwarelösungen von HBM nCode
Anwendungsberichte aus der Energiebranche
Technologie und Service von HBM zum Aufbau des ersten deutschen Offshore-Windparks
Der effizienten und umweltfreundlichen Gewinnung von elektrischer Energie kommt in Zeiten hoher Rohstoffpreise und gestiegenen Umweltbewusstseins bei den Verbrauchern immer größere Bedeutung zu. Für das OGOWin-Forschungsprojekt...
HBM’s nCode Software Selected For Nuclear Reactor Data Analysis
South African based Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd (PBMR) has selected HBM’s nCode GlyphWorks and ICE-flow Automation software for the analysis and management of test data.
Messketten für Biogasanlagen: RTN-Wägezellen im Dienste erneuerbarer Energien
Wohin uns das Energieproblem noch bringen wird, ist noch nicht abzusehen. Die fossilen Brennstoffe werden in spätestens 50 Jahren knapp werden. Deshalb werden neue Verfahren der Energiegewinnung gefordert und entwickelt.
Signifikante Gewichtsersparnis: Optische Sensoren bei Leichtbauwerkstoffen
Moderne Leichtbauwerkstoffe kommen in immer mehr Branchen zum Einsatz. Für neue Materialien werden allerdings auch neue Sensorkonzepte benötigt. Faseroptische Bragg-Sensoren und Interrogatoren spielen hier ihre ganze Stärke aus -...
Auf Biegen und Brechen: Kostenoptimierte Konstruktion von Unterwasser-Pipelines bei Mitsui Babcock
Mitsui Babcock ist weltweit führend beim Validieren und Prüfen von Unterwasser-Ölpipelines. Damit wird garantiert, dass Pipelines optimal konstruiert und auch in der Tiefsee sicher verlegt werden können. Um aus seinen Prüfungen...
Pictures by Jan Ortgies & Gernot Grundey - Photocase
Lösungen für die Windenergie
Profitieren Sie von den professionellen messtechnischen Lösungen von HBM für Tests und Prüfungen in der Windenergiebranche. Ideal bei der Entwicklung von Anlagen, beim Design von Komponenten und bei Strukturtests an bestehenden Windkraftanlagen.