HV-Blitzstoßversuche
Die meisten Stromversorgungsnetze weltweit bestehen aus Stromleitungen auf Masten. Damit sind sie in höchstem Maße Blitzschlägen ausgesetzt - mit der Gefahr, dass Komponenten in Umspannstationen beschädigt werden.
Schäden an einem oder mehreren Elementen können zu teilweisem Verlust der Stromverteilungskapazität, unzufriedenen Kunden und hohen Reparaturkosten führen.
Das Prüfen von Transformatoren, Überspannungsableitern, Isolatoren und Schaltanlagen ist daher ein wichtiger Bestandteil des Qualitätsprüfungsprozesses, der die Spannungsfestigkeit der Komponenten dokumentiert.
HBM bietet eine innovative und effiziente Messtechniklösung für HV-Blitzstoßversuche mit lichtwellenleiterisolierten Digitalisierern.
Messsystem mit LWL-isolierten Digitalisierern

- Hochspannungsimpulsabschwächer und Transmitter
Zuverlässige Messergebnisse, kürzere Prüfzeiten und geringere Kosten – setzen Sie bei HV-Blitzstoßversuchen auf Messtechnik von HBM! Wir bieten Ihnen eine innovative messtechnische Lösung mit lichtwellenleiterisolierten (LWL-isolierten) Digitalisierern.
Unser Messsystem entspricht den internationalen IEC-Normen und besteht aus perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten:
- Transientenrekorder
- Hochspannungsimpuls-Abschwächer
- Analysesoftware
Diese Lösung für HV-Blitzstoßversuche unterstützt Sie beim Messen der angelegten Kurvenformen. Darüber hinaus werden neueste Auswerteverfahren angewandt.
Schnelle Messungen und eine einfache Analyse der Messergebnisse sind garantiert. Profitieren auch Sie von verkürzten Prüfzeiten und geringeren Kosten!
Prüfstandaufbau für HV-Blitzstoßversuche, bestehend aus Receiver, Transmitter, Hochspannungsimpulsabschwächer und lichtwellenleiterisolierten Digitalisierern.
Dieser Prüfstandsaufbau bietet klare Vorteile:
- KEINE elektrische Verbindung zwischen den Signalen aus der Prüfzelle und den im Kontrollraum betriebenen Geräten (Messsystem und PC).
- KEINE Ausgleichsströme zwischen dem Erdanschluss der Prüfzelle und des Netzanschlusses.
- Impulsabschwächer und batteriebetriebener Digitalisierer befinden sich im abgeschirmten Kontrollraum, d.h. minimaler Einfluss elektromagnetischer Störungen.
Ihre Vorteile:
- HV-Blitzstoßversuche
- Produktivität
- Optimierte Lebenszykluskosten
- Kosten pro Prüfung
- Genauigkeit
- Applikationsspezifische Lösung
Produktivitätssteigerung durch automatisierte Auswertung
Alle Kenngrößen müssen auf einfache und automatisierte Weise ausgewertet werden, um den höchstmöglichen Durchsatz bei geringstmöglicher Anzahl an Bedienungsfehlern zu erzielen. Eine vom Anwender wählbare Grenzwertprüfung hilft die Produktivität weiter zu steigern. Die wichtigsten Prüfparameter sind:

- Zeitparameter
- Amplitude
- Überschwingen
- Oszillation
- Überschlag
Prozessoptimierung durch "Test Collections"
Das Prüfen mehrer Phasen oder Durchführungen bei positiver und negativer Polarität und unterschiedlichen Spannungspegeln generiert ein durchaus komplexes Prüfprogramm mit schnell bis zu 100 oder sogar noch mehr Messungen pro Testobjekt.
"Test collections" (Testerfassungen) ermöglichen das Erfassen aller Messungen pro Prüfgegenstand und das Darstellen aller Werte in demselben Prüfbericht. Die "Accept/Reject"-Prüfung nach jeder Messung ist das Werkzeug, mit dem während der Prüfung manuell angenommen oder abgelehnt werden kann.

Geringerer Verwaltungsaufwand durch automatisierte Prüfberichte
Jede Prüfung - eine einzelne Messung oder eine Sammlung von Tests ("Test collections") - ist automatisch im Report-Generator verfügbar. Der Anwender definiert einmal das Layout für seinen Bericht und erhält auf Knopfdruck die Prüfergebnisse einschließlich OK/NOK-Anzeige. So lässt sich der Verwaltungsaufwand reduzieren.
Von Experten für Experten
Unsere Kunden aus dem Energie-Markt sind Experten für Forschung, Entwicklung, Produktion und Bewertung von Produkten für die Energiewirtschaft. HBM ist Ihr Experte für genaue, produktive und kosteneffiziente Messlösungen in der Energiebranche. Sprechen Sie uns an!
Ihre Vorteile
- HV-Blitzstoßversuche
- Produktivität
- Optimierte Lebenszykluskosten
- Kosten pro Prüfung
- Genauigkeit
- Applikationsspezifische Lösung