Windenergie Messtechnik

Messtechnik für die Windenergie: Sicherheit bei Betrieb und Entwicklung von Windkraftanlagen

Stillstandszeiten von Windkraftanlagen sind mit hohen Kosten verbunden.

Messtechnik von HBM hilft Ihnen dabei, Beanspruchungen an Komponenten von Windkraftanlagen frühzeitig zu erkennen und somit Stillstandszeiten zu minimieren.

Ob für Komponententests an Flügeln oder Generatoren von Windenergieanlagen, oder bei Belastungstests an bestehenden Windenergieanlagen: Bei HBM erhalten Sie die messtechnische Komplettlösung, ergänzt um professionelle Serviceleistungen - übrigens auch bewährt im Offshore-Bereich.

Und nicht nur das: Mit den professionellen Softwarelösungen von HBM nCode sind Sie in der Lage, bereits während des Designs von Windkraftanlagen Ermüdungsanalysen durchzuführen - für eine optimale und sichere Auslegung aller Bauteile.

Lesen Sie den kompletten Beitrag über die Leistungen von HBM für die Windenergiebranche

Aktuell: HBM verstärkt internationale Präsenz bei Veranstaltungen zum Thema Windenergie

Design von Windkraftanlagen: Betriebsfestigkeitsanalyse

Tests von Windkraftanlagen: Ermüdungstests mit nCode Software.

Die Softwarelösungen von HBM nCode helfen Ihnen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf die strukturelle Integrität und Zuverlässigkeit von Windkraftanlagen zu verstehen. HBM nCode-Software für Fatigue und Durability-Tests ermöglicht Ihnen z.B.:

  • Strukturen hinsichtlich Gewicht, Kosten und Lebensdauer zu optimieren - basierend auf realen Eingangsdaten
  • Neue Designs zu untersuchen und mit vorhandenen Konstruktionen zu vergleichen
  • Windkraftanlagen können während ihres Betriebs überwacht und analysiert werden, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen und Erfahrungswerte für Nachfolgemodelle zu gewinnen.

nCode-Software erhält Zertifizierung durch GL Renewables Certification

nCode DesignLife ist die erste Software zur Beurteilung der strukturellen Integrität, die vom Germanischen Lloyd für die Konstruktion von strukturellen Maschinenkomponenten aus Guss- und Schmiedeteilen in Windkraftanlagen zertifiziert ist.

Weitere Informationen zu nCode DesignLife

Informationen zu nCode-Windenergielösungen auf der Website ncode.com

Komponententests Windenergieanlagen

Komponententests (z.B. Generator, Flügel, etc)

Windkraftanlagen sind zahlreichen Kräften und anderen physikalischen Größen ausgesetzt. Setzen Sie deshalb auf Sicherheit durch moderne Messtechnik. Bei HBM profitieren Sie von Produkten für die gesamte Messkette: Vom Aufnehmer über Messverstärker bis hin zu leistungsstarker Messtechnik-Software.

Zum Beispiel für folgende Aufgaben:

Strukturtests an Windkraftanlagen, Fundamenten, etc.

Strukturtests an bestehenden Anlagen

Sie möchten wissen, wie es um die Stabilität und Funktionsfähigkeit Ihrer Windkraftanlage bestellt ist? Messtechnik von HBM hilft Ihnen weiter. Zum Beispiel mit der Methode der experimentellen Spannungsanalyse sowie Strukturtests an Fundamenten und Konstruktionen.

Profitieren Sie auch von vielfältigen Serviceleistungen rund um die Messtechnik und experimentelle Spannungsanalyse - vielfach bewährt, auch im Offshore-Bereich. Sprechen Sie uns an!

Anwendungsberichte: HBM-Messtechnik für die Windenergie

Drehmoment messen in der Windenergie

Keine elektrische Energieerzeugung ohne rotorische Bewegungen und somit keine Leistung ohne Winkelgeschwindigkeit und Drehmoment: Dies gilt insbesondere für die Windenergie. Dieser Artikel zeigt die Wichtigkeit und Bedeutung des...

Im Test: Generatoren für Windturbinen von The Switch

Präzisere Messergebnisse durch Drehmoment-Messflansch von HBM

Technologie und Service von HBM zum Aufbau des ersten deutschen Offshore-Windparks

Der effizienten und umweltfreundlichen Gewinnung von elektrischer Energie kommt in Zeiten hoher Rohstoffpreise und gestiegenen Umweltbewusstseins bei den Verbrauchern immer größere Bedeutung zu. Für das OGOWin-Forschungsprojekt...

Read HBM's Wind Turbine Testing Brochure: