Verwogen, verpackt, verzehrfertig: Lebensmittel aufs Gramm genau
In der Lebensmittelproduktion von heute gilt es nicht nur effizient zu produzieren, sondern auch den Anforderungen der Konsumenten und des Handels sowie den nationalen und internationalen Hygienevorschriften gerecht zu werden.
Frische und Haltbarkeit gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die Voraussetzung: Eine hygienische Produktion. Ob bei der Dosierung, beim Abfüllen oder beim Vermischen – effiziente Lebensmittelproduktion geht einher mit zuverlässiger Messtechnik im anwendungsfreundlichen Design.
Messtechnik von HBM findet sich in vielen Bereichen der Lebensmittelbranche - von der Produktion über die Verpackung bis hin zum Verkauf. Sehen Sie selbst:
Lebensmittelproduktion
Rühren, mischen, trennen: In der Lebensmittelproduktion kommt es auf die richtige Zusammensetzung einzelner Zutaten an. So werden Wägezellen von HBM z. B. in Rührwerken, Silos und Tanks eingesetzt. Auch in Maschinen zur Lebensmittelherstellung, wie z. B. Bäckereimaschinen, kommen unsere Wägezellen zum Einsatz.
Ob bei der Produktion von Backwaren, Fleischerzeugnissen, Fertigprodukten, Süßaren oder Getränken - Wägetechnik von HBM steht für Qualität und Zuverlässigkeit. Die aseptische Wägezelle PW27 ermöglicht eine hygienische Produktion. Unsere hermetisch gekapselten Wägezellen in Edelstahlausführung garantieren langlebige Wägepräzision - auch in nassen, korrisionsgefährdeten Bereichen.
Verpacken und Abfüllen von Lebensmitteln
Aufs Gramm genau, keinen Milliliter zu wenig: Beim Verpacken oder Abfüllen von Lebensmitteln wird exakt verwogen. Auch hier kommen Wägezellen von HBM zum Einsatz, z. B. in:
- Portionierwaagen
- Mehrkopf-Kombinationswaagen
- Checkweighern
- Sackabfüllmaschinen
- Hochleistungs-Pulver-Abfüllmaschinen
- Abfüllanlagen
HBM bietet ein breit gefächertes Wägezellen-Programm. Mit 1000 Messvorgängen pro Sekunde eignen sich die digitalen Wägezellen der FIT®-Familie besonders gut für dynamische Verwiegeprozesse.
Sie sind auf der Suche nach der passenden Wägezelle zum hygienischen Abfüllen von Flüssigkeiten? Mit der aseptischen Wägezelle PW27 treffen Sie die richtige Wahl.
Lösungen für den Waagenbau
Waagenhersteller weltweit setzen auf Wägezellen von HBM. Daher finden sich in zahlreichen Lebensmittel-Waagen wägetechnische Komponenten von HBM.
Nutzen auch Sie die Vorteile der Qualitäts-Wägezellen von HBM:
- Präzise und zuverlässige Messergebnisse, auch für den eichfähigen Betrieb
- Garantierte Genauigkeit in der Serienproduktion, selbst bei Genauigkeitsklasse C6
- Widerstandsfähige Materialien wie rostfreier Edelstahl
Profitieren auch Sie von messtechnischen Lösungen von HBM! Unsere Produkte werden nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt und stetig optimiert.
Hygiene: Ein Menschheitsthema
Hier erfahren Sie mehr über die Geschichte der Lebensmittelhygiene.