Die Branchenführer vertrauen auf Messtechnik von HBM...
Sehen Sie hier eine Auswahl der Testprogramme, bei denen HBM-Messtechnik im Einsatz ist:
Bauteilprüfung am F-35 Lightning II Joint Strike Fighter...
- Bauteilprüfungen am F-35 Joint Strike Fighter Kampfflugzeug
- Möglichkeit, Daten in Echtzeit von verschiedenen Orten weltweit abzurufen
- Komplettes Messsystem von HBM
F-35 Lightning II: Schnelles und sicheres Testen mit HBM
IABG (Deutschland): Ermüdungsversuche am Airbus A380
- Groß angelegte Belastungstests an einem
vollständig montierten Airbus A380 - Die Verwendung von dezentralen CANHEAD-Messverstärkern sorgt für erhebliche Einsparungen bei den benötigten Messkabeln
Airbus A380: HBM-Messtechnik im Einsatz beim größten Ermüdungstest aller Zeiten
Embraer, Brasilien: Bauteilprüfsystem mit 4.000 Kanälen
- Datenerfassungssystem für die Bauteilprüfung
beim Embraer ERJ 170/190-Programm - Messung von Dehnung, Kraft, Weg
- Komplettes Messsystem von HBM - einschließlich Software.
Ermüdungstests bei Embraer: HBM goes Samba
Cessna (USA): Systeme für Bauteil- und Iron Bird-Tests
- Statische und dynamische Bauteilprüfungen
u.a. an Flugzeugzellen - Synchrone Datenerfassung mit separaten A/D-Wandlern auf jedem Kanal
- Komplettes Messsystem von HBM - einschließlich Software.
Höhenflug: HBM Messdaten-Erfassungssystem für Cessna
Bauteilprüfungen bei EADS, Spanien
- Bauteilprüfungen für HTP (horizontal tail planes)
von Flugzeugen - Bauteilprüfungen für die Ariane 5-Rakete
NASA, USA: Mehr Sicherheit im Space Shuttle dank HBM
- Messtechnik von HBM (MGCplus und catman®-Software) beim Einsatz an der mobilen Startrampe
- Überwachen der Belastungen gewährleistet, dass das Gewicht gleichmäßig über die Startrampe verteilt ist
Airbus, Großbritannien: Bauteilprüfsystem mit 1.000 Kanälen am Airbus A340
- Statische und dynamische Ermüdungsversuche
am Flügel - Messungen von Dehnung, Kraft, Weg über
ca. 1000 Kanäle