Die Branchenführer vertrauen auf Messtechnik von HBM...

Sehen Sie hier eine Auswahl der Testprogramme, bei denen HBM-Messtechnik im Einsatz ist:

Bauteilprüfung am F-35 Lightning II Joint Strike Fighter...

Aerospace Testing with HBM at JSF Joint Strike Fighter F-35
  • Bauteilprüfungen am F-35 Joint Strike Fighter Kampfflugzeug
  • Möglichkeit, Daten in Echtzeit von verschiedenen Orten weltweit abzurufen
  • Komplettes Messsystem von HBM

F-35 Lightning II: Schnelles und sicheres Testen mit HBM

IABG (Deutschland): Ermüdungsversuche am Airbus A380

  • Groß angelegte Belastungstests an einem
    vollständig montierten Airbus A380
  • Die Verwendung von dezentralen CANHEAD-Messverstärkern sorgt für erhebliche Einsparungen bei den benötigten Messkabeln

Airbus A380: HBM-Messtechnik im Einsatz beim größten Ermüdungstest aller Zeiten

Embraer, Brasilien: Bauteilprüfsystem mit 4.000 Kanälen

Embraer
  • Datenerfassungssystem für die Bauteilprüfung
    beim Embraer ERJ 170/190-Programm
  • Messung von Dehnung, Kraft, Weg
  • Komplettes Messsystem von HBM - einschließlich Software.

Ermüdungstests bei Embraer: HBM goes Samba

Cessna (USA): Systeme für Bauteil- und Iron Bird-Tests

Cessna
  • Statische und dynamische Bauteilprüfungen
    u.a. an Flugzeugzellen
  • Synchrone Datenerfassung mit separaten A/D-Wandlern auf jedem Kanal
  • Komplettes Messsystem von HBM - einschließlich Software.

Höhenflug: HBM Messdaten-Erfassungssystem für Cessna

Bauteilprüfungen bei EADS, Spanien

EADS
  • Bauteilprüfungen für HTP (horizontal tail planes)
    von Flugzeugen
  • Bauteilprüfungen für die Ariane 5-Rakete

NASA, USA: Mehr Sicherheit im Space Shuttle dank HBM

NASA
  • Messtechnik von HBM (MGCplus und catman®-Software) beim Einsatz an der mobilen Startrampe
  • Überwachen der Belastungen gewährleistet, dass das Gewicht gleichmäßig über die Startrampe verteilt ist

Airbus, Großbritannien: Bauteilprüfsystem mit 1.000 Kanälen am Airbus A340

A340 testing
  • Statische und dynamische Ermüdungsversuche
    am Flügel
  • Messungen von Dehnung, Kraft, Weg über
    ca. 1000 Kanäle