- © Cessna
Höhenflug: HBM-Messdatenerfassungssystem für Cessna
Die Cessna Aircraft Company, weltbekannter Hersteller von Klein- und Geschäftsflugzeugen, setzt beim Test ihrer Flugzeuge auf ein MGCplus-Datenerfassungssystem von HBM mit 1280 Kanälen.
1280 MGCplus-Kanäle für Cessna
Mit diesem Datenerfassungssystem kann Cessna sowohl statische als auch dynamische Tests an Flugzeugzellen, Tragflächen und Unterbaugruppen durchführen. MGCplus ist dank seiner modularen, skalierbaren und computergesteuerten Technologie zur aktiven Signalaufbereitung kompatibel mit allen Arten von Dehnungsmessstreifen, Aufnehmern und Signalen, die in der Luftfahrttechnik vorkommen.
Mit catman®-Software werden die Datenerfassungskanäle unterstützt. catman® erleichtert die Konfiguration des MGCplus-Systems und automatisiert die Testreihen. Zu Cessnas System gehören außerdem zwei speziell konfigurierte PCs (Client und Server), Lizenzierung und Systemimplementierung.
Die Komplettlösung von HBM...
...verschafft Cessna und anderen Kunden aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik einige Wettbewerbsvorteile.
Mit MGCplus können statische und dynamische Tests auf einer einzigen Plattform durchgeführt werden, so dass ein Unternehmen eine standardisierte Messtechniklösung einsetzen kann, anstatt Systeme verschiedener Hersteller zu kaufen und sich darin einzuarbeiten.
Die MGCplus-Hardware arbeitet mit einer 20-Bit-A/D-Wandlung und gewährleistet so bestmögliche Messauflösung und Messbereiche. Kontinuierliche Intervallintegration senkt den Rauschpegel und verbessert die Datenqualität.
Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung im Bereich der Dehnungsmessstreifen weiß HBM in besonderem Maße, worauf es bei der Spannungsanalyse ankommt und was Messtechniker wünschen. Mit diesem Fachwissen haben wir einen klaren Vorsprung vor Unternehmen, die Tools zur softwareorientierten Datenerfassung anbieten, denen aber das Grundwissen der Messmechanik fehlt.