Anwendungsberichte aus der Medizin

Medizintechnik: Ihre Vorteile mit DMS-Messtechnik bei Geräten und Anlagen

Von robotergesteuerten chirurgischen Systemen bis hin zu Mammographiegeräten: Zahlreiche Geräte und Anlagen in der Medizintechnik benötigen integrierte Sensoren, um Patienten und medizinisches Personal optimal zu unterstützen....

Neue Waagenmodelle von Healthtech mit HBM-Wägezellen

Healthtech, Großbritanniens größter Hersteller von öffentlichen Personenwaagen, bringt drei neue Geräte auf den Markt. Sie bieten höhere Genauigkeit und ein verbessertes Design bei niedrigeren Herstellungskosten. Die neuen Geräte...

Leben retten...: HBM-Wägetechnik im Einsatz bei der Ersthilfe

Ein Herzstillstand kann jeden treffen. In diesem Fall ist höchste Eile geboten. Besonders geschulte Ersthelfer setzen hier unter extremem Zeitdruck eine der wichtigsten Techniken der Ersten Hilfe ein – die Herzmassage!

Leistungsdiagnostik sowie Übungs- und Trainingsbehandlung der menschlichen Hand mit HBM-Sensorik

Das Hand- und Fingerdynamometer HFD200 hilft Ärzten bei der Bewertung und Klassifizierung von Krankheiten wie zum Beispiel Morbus Sudeck. Kraftaufnehmer von HBM spielen hier eine wichtige Rolle.

Medizintechnik: Patientenverwiegung mit HBM-Wägetechnik

Bei der Behandlung und Medikamentierung von Patienten ist es notwendig, das Gewicht der jeweiligen Person genau zu kennen.

Ihre Anwendung auf dieser Seite?

Senden Sie uns Ihre Anwendungensbeispiele mit HBM Produkten!

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf