CPR

Messtechnische Lösungen für medizinische Anwendungen

Da medizinisch-technischer Fortschritt neue Wege in der Diagnose, Behandlung und Therapie eröffnet, nimmt die Innovationsgeschwindigkeit kontinuierlich zu. Sicher, zuverlässig, effizient, komfortabel, funktional – die Anforderungen an die Entwickler medizintechnischer Geräte steigen stetig.

Vom Sensor über den Messverstärker bis zur Software - bei HBM finden Sie die passende Lösung für Ihre Anwendung. Profitieren Sie von mehr als 60 Jahren Messtechnikerfahrung! Neben hochwertigen Standardprodukten entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam auch innovative Individuallösungen.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Unsere messtechnischen Produkte werden im medizinischen Bereich vielfältig eingesetzt. Hier finden Sie einige Beispiele ...

  • Lifter: Patientenverwiegung

    Um die Patientenverwiegung sowohl für den Patienten als auch den Pflegenden sicherer und komfortabler zu gestalten, kann Wägetechnik in verschiedene Lifterarten integriert werden. Dabei erfordert die zunehmende Zahl bariatrischer bzw. adipöser Patienten Spezialgeräte. Auch hier bietet HBM messtechnische Lösungen, z.B. die integrierbare Hängewaage SLS mit besonders hoher Nennlast.

  • Blutbeutelwaage: Kontrolle des Blutvolumens

    Blutbeutelwaagen kontrollieren und stoppen den Blutspendevorgang gemäß der Volumenvorgabe der Blutbank. Oftmals werden Plattformwägezellen des Typs PW4 eingesetzt.

  • Abfüllen von Pharmazeutika: Aseptische Herstellung mit hygienischer Wägezelle

    Die aseptische Herstellung von Pharmazeutika, Lebensmitteln oder anderen Produkten stellt höchste Ansprüche an Sicherheit und Hygiene. Die hygienische Wägezelle PW27 wird diesen Anforderungen gerecht.

  • Infusionspumpe: Ermittlung des Drucks auf den Spritzenkolben

    Infusionspumpen dienen der intravenösen Verabreichung von Infusionen. Zur Kontrolle des Drucks auf den Spritzenkolben kommen spezielle DMS-basierte Wägezellen zum Einsatz.

  • Blutseparation: Volumenerfassung der Blutbestandteile

    Das Volumen der einzelnen Blutbestandteile wie Erythrozyten, Leukozyten oder Plasma wird während der Blutseparation mittels Plattformwägezellen erfasst.

  • Hand- und Fingerdynamometer: Messung der Beuge- und Streckkräfte

    Mit dem Hand- und Fingerdynamometer HFD 200 steht dem Arzt ein Diagnose- und Rehabilitationssystem für die menschliche Hand zur Verfügung. Die Beuge- und Streckkräfte der Hand werden mit integrierten HBM-Kraftaufnehmern erfasst.

Lesen Sie unsere Anwendungsberichte aus der Medizinbranche!

Anwendungsmöglichkeiten

  • Mobile Patientenverwiegung
    In Lifter integrierbare Wägetechnik
  • Blutspende
    Kontrolle des Blutvolumens
  • Abfüllen von Pharmazeutika
    Aseptische Herstellung mit hygienischer Wägezelle
  • Infusionspumpe
    Ermittlung des Drucks auf den Spritzenkolben
  • CPR
    Kontrolle der Presskraft
  • Hand- und Fingerdynamometer
    Messung der Beuge- und Streckkräfte der Hand

Kundenspezifische Lösungen

  • Innovative Individuallösungen
  • Schnelle Realisierung mittels Fast-Prototyping

Personenwaagen mit HBM-Wägezellen

Personenwaagen mit HBM-Wägezellen

Hand- und Fingerdynamometer mit Kraftaufnehmern von HBM

Hand- und Fingerdynamometer mit Kraftaufnehmern von HBM

CPR-Gerät mit HBM-Kraftaufnehmern

CPR-Gerät mit HBM-Kraftaufnehmern