SLS sling scale

Exakte Dosierung, punktgenaue Behandlung ...

Präzise Messergebnisse sind Pflicht!

Medizinische Produkte unterliegen besonders hohen Anforderungen, damit sowohl Ärzte, medizinisches Personal als auch Patienten darauf vertrauen können. Ob bei der Medikamentendosierung nach Patientengewicht oder bei der Druckregulierung während einer Herz-Lungen-Massage - exakte Messergebnisse sind ein Muss.

Medizintechnische Unternehmen weltweit setzen auf Messtechnik von HBM. Profitieren auch Sie von ausgereiften, innovativen Produkten mit zertifizierter Sicherheit! Als weltweiter Technologie- und Marktführer bietet HBM Produkte für die gesamte Messkette:

Medizintechnik mit HBM: Ihre Vorteile

Hochwertige Messtechnik ist ein wichtiger Baustein für innovative Entwicklungen und Prozessoptimierung in der Medizintechnik. Mit HBM haben Sie den richtigen Partner für

  • Messtechnik aus einer Hand
  • individuelle messtechnische Lösungen
  • zuverlässige und aussagekräftige Messergebnisse

Lösungen für Ihre Anwendungen

Sie haben noch Fragen?

Ob telefonisch oder über unsere Website - wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kontakt zu HBM

Newsletter

Hochwertige Fachinformationen, Anwendungsberichte, Tipps & Tricks: Profitieren Sie jetzt von unseren kostenlosen Newslettern.

Alle kostenlosen Newsletter von HBM auf einen Blick

PW27 - hygienische Wägezelle

PW27 hygienische Wägezelle
  • EHEDG zertifiziert
  • Design nach hygienischen Gesichtspunkten
  • aseptische Ausführung für höchste Sicherheit
  • für feuchte, aggressive Umgebung geeignet
  • Edelstahlgehäuse mit IP68/IP69K Schutz
  • Nennlast 10kg und 20kg
  • leicht zu reinigen

Hängewaage SLS

Hängewaage SLS
  • Eichfähige oder nicht eichfähige Ausführung
  • Nennlast bis zu 320 kg
  • Logistikvorteil durch ortsunabhängige Eichung
  • Nach OIML R 76 geprüft