HBM-Produkte in der Forschung
Hier finden Sie Beispiele für Anwendungen von HBM-Produkten in der Forschung.
Erzeugung elektrischer Energie durch mechanische Verformungen

Fachhochschule München, Deutschland
Fachbereich: Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Flugzeugtechnik
- Stromerzeugung durch mechanische Verformungen an einem Fahrrad.
- Verformungen an der Gabel und am Lenker werden mit Hilfe von zwei Spider8-Messverstärkern und der Software catman® erfasst.
- Zur Entwicklung des Fahrwerks kommen DMS, Wegaufnehmer, Kraftaufnehmer und Messverstärker sowie die Software von HBM zum Einsatz.
Electric Eel: Die Signale des Zitteraals
Verbesserung der Dauerhaftigkeit portugiesischer Brücken

Universität Minho, Portugal
Fachbereich: Bauingenieurwesen
- Überwachung applizierter Sensoren
- Erfassen und Überwachen der Daten mit MGCplus-Messverstärkersystem, dem Einschub ML801 und der Software catman® von HBM.
Datenerfassung verlängert die Lebensdauer von Brücken
Fahrzeugentwicklung mit niedrigem Kraftstoffverbrauch

Technische Universität Chemnitz, Deutschland
Fachbereich: Maschinenbau, Elektro- und Informationstechnik, Informatik, Philosophie
- Beanspruchungsanalyse im Fahrbetrieb
- Die Verarbeitung der Testdaten erfolgte sowohl mit der HBM-Software catman®Easy. Als Messverstärker wurde ein QuantumX MX840 von HBM eingesetzt.
Fortis Saxonia - Experimentelle Beanspruchungsanalyse im Fahrbetrieb
Untersuchung der Betriebsbedingungen der Metro von Medellín

EAFIT-Universität, Kolumbien
Fachbereich: Maschinenbau, School of Engineering
- Kraftaufnahme an den Wagenachsen, Beschleunigungsaufnahme im Drehgestell und im Fahrgastraum
- Gesamte Messkette von HBM
Metro Medellín: Tragbares Diagnosesystem für die mobile Datenerfassung
Vor-Ort-Belastungsprüfung von Auskleidungssegmenten

Technische Universität Katalonien UPC, Spanien
Fachbereich: Bauingenieurwesen
- Vor-Ort-Belastungsprüfung der Auskleidungssegmente für den U-Bahn-Tunnel in Barcelona
- HBM-Drucktransmitter vom Typ P2V
Vor-Ort-Belastungsprüfung der Auskleidungssegmente für den U-Bahn-Tunnel in Barcelona
Erforschung von Plasmaturbulenzen

Universität Stuttgart, Deutschland
Fachbereich: Physik, Institut für Plasmaforschung
- Erforschung von Energie- und Teilchentransporten durch Erfassung und Auswertung von Messsignalen
- Genesis HighSpeed Datenerfassungssystem GEN 16t in Kombination mit der Datenerfassungs-Software Perception von HBM.
Institut für Plasmaforschung der Universität Stuttgart erforscht Plasmaturbulenzen mit Genesis HighSpeed-Lösung
Überwachung einer Bronzeskulptur

Hochschule für Ingenieurwesen Sevilla, Spanien
Fachbereich: Bauingenieurwesen
- Erfassung und Analyse mechanischer Veränderungen
- Folgende HBM-Produkte wurden eingesetzt: Messverstärker-System MGCplus zum Überwachen mechanischer Veränderungen, DMS-Vollbrücken zum Messen von Biege- und Drehmomenten, Beschleunigungssensoren zur Analyse der Bauwerksbewegungen und Neigungsmesser zum Erkennen langfristiger Neigungstendenzen
Überwachung des El Giraldillo in Sevilla
Entwicklung eines besonders sicheren und leichten Rennautos

Technische Universität Graz, Österreich
Fachbereich: Maschinenbau, TU Graz Racing Team
- Durchführung von Belastungs-Tests
- DMS von HBM bei Testfahrten zur Bestimmung von Beanspruchungen
Halbes Gewicht, volle Leistung: TU Graz entwickelt leichtes und sicheres Rennauto mit strukturintegrierten Dehnungsmessstreifen von HBM
Belastungstest an einer Autobahnbrücke

Leibniz Universität Hannover, Deutschland
Fachbereich: Bauingenieurwesen
- Durchführung von Belastungs-Tests
- Verwendete HBM-Produkte: Messverstärker-System MGCplus und CANHEAD-Module mit CB 1010 Trägerfrequenz-Verstärkern zur Bündelung vieler Messkanäle und Überbrückung großer Distanzen beim Erfassen der Messdaten, Spider8-Messverstärker für Verformungs- und Verschiebungsmessungen