HBM - Fachliteratur
Möchten Sie tiefer in die interessante Welt der Messtechnik eintauchen? Im Laufe der Zeit hat HBM einige Fachbücher zu diesem Thema veröffentlicht, die sowohl theoretisches Fachwissen vermitteln als auch die Anwendung von Messtechnik in der Praxis beschreiben.
Diese Werke können Sie bei uns bestellen und zum Teil auch kostenfrei herunterladen. Darüber hinaus möchten wir auf weiterführende Literatur hinweisen.
Publikationen im Eigenverlag
Drehmoment richtig messen
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (Hrsg.); Schicker, Rainer; Wegener, Georg
1. Auflage, 2002
Darmstadt
ISBN-10: 3000090150
ISBN-13: 978-3000090158
Ausgewählte Kapitel stehen hier zum Download bereit.
Details
Online kaufen
Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnungsmessstreifen
Hoffmann, Karl
1987
Pfungstadt
ASIN: B001ALAP1W
Details
Online kaufen
Weiterführende Literatur

Handbuch der Messtechnik
Hoffmann, Jörg (Hrsg.)
Carl Hanser Verlag
2004
ISBN: 3-446-22709-1
Das Kompendium zur Messtechnik - Nachschlagewerk für Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker über das Gesamtgebiet der elektrischen und nichtelektrischen Messtechnik.
Mechanische Größen, elektrisch gemessen. Grundlagen und Beispiele zur technischen Ausführung.
Laible, Michael; Müller, Robert; Bill, Bernhard
Expert-Verlag
2009
ISBN-10: 3816924506
ISBN-13: 978-3816924500
Das Buch führt aus der Sicht des Praktikers in das elektrische Messen mechanischer Größen ein. Für die physikalischen Größen Kraft, Weg, Dehnung, Gewicht, Druck, Drehmoment und Beschleunigung wird neben Auswahl und Ersatzmöglichkeiten von Sensoren und Messketten auch auf das statische und dynamische Verhalten eingegangen.
Sensortechnik: Handbuch für Praxis und Wissenschaft
Tränkler, Hans-Rolf; Obermeier, Ernst
Springer Verlag, 1998
ISBN-10: 3540586407
ISBN-13: 978-3540586401
Dieses Handbuch ermöglicht dem Sensoranwender schnellen Zugriff auf komprimiertes und fundiertes Fachwissen.