Kalibrierservice von HBM

Kalibrierservice von HBM

Der HBM Kalibrierservice: Profitieren Sie von der Kompetenz und Erfahrung unseres nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten DAkkS-Labors!

Ihr Weg zum Kalibrierzertifikat

Was Sie vom HBM Kalibrierservice erwarten können

Gute Gründe für den Kalibrierservice von HBM

  • Jahrzehntelange Erfahrung in der Kalibrierung
    Bereits seit 1977 gibt es das HBM-Kalibrierlabor. Es wurde als erstes Kalibrierlaboratorium in Deutschland akkreditiert.
  • Kalibrierservice und Messtechnik aus einer Hand
    HBM verfügt über das Know-how des Herstellers. Unser Personal verfügt über eine hohe Kompetenz in Sachen Messtechnik - darauf können Sie sich verlassen.
  • Höchste Genauigkeit durch erstklassige Kalibriergeräte
    Die hohe Qualität unserer Kalibriergeräte ist oft einzigartig in Deutschland und Europa. Damit können Sie bei Ihrer Kalibrierung auf höchste Genauigkeit vertrauen.
  • Flexibler Service für Ihre individuellen Anforderungen
    Wir erleichtern Ihnen den Weg zum Kalibrierzertifikat: Durch unseren flexiblen Service, der Ihnen die Kalibrierung in unserem Stammwerk Darmstadt oder als Vor-Ort-Dienstleistung durch HBM-Service-Ingenieure erlaubt.
  • Kalibrierservice nach verbindlichen Normen und Richtlinien
    Unser Labor ist DAkkS-akkreditiert. Die verwendeten Bezugsnormale werden regelmäßig messtechnisch durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) verifiziert. Das bedeutet für Sie: Der Kalibrierschein ist automatisch Nachweis der Rückführbarkeit.

Neues aus dem HBM-Kalibrierlabor

Mega-Kräfte mit Mikro-Genauigkeit

HBM baut neue Kalibrieranlage für Kräfte bis 5 MN

Neu bei HBM: Kalibrierung von Drehmoment-Aufnehmern nach VDI 2646

HBM’s Kalibrierung nach VDI 2646 macht DKD-Kalibrierungen so erschwinglich, dass sie in industriellen Anwendungen mit erhöhtem Genauigkeitsanspruch eingesetzt werden können.

Neue ISO 376:2011

Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick



Zum Artikel

DAkkS-Kalibrierung zum Preis einer Werkskalibrierung

VDI2646

Neue 5 MN Kalibrieranlage: Mega-Kräfte mit Mikro-Genauigkeit

5 MN Kalibrieranlage