HBM's Drehmoment-Kalibrieranlagen

20 N·m - Drehmoment-Kalibriereinrichtung

für Werkskalibrierungen und für die HBM-Produktion

Kalibrierstufen: 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

Messunsicherheit (% vom Messwert):
0,2 - 20 N·m: ±0,4 %

200 N·m - Drehmoment-Bezugsnormal-Messeinrichtung

für Kalibrierungen im Rahmen des Deutschen Kalibrierdienstes DKD, Werkskalibrierungen und für die HBM-Produktion

Kalibrierstufen:
Stufung 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

Messunsicherheit (% vom Messwert):
2-200 N·m: ±0,04 %

20 kN·m - Drehmoment-Bezugsnormal-Messeinrichtung

für Kalibrierungen im Rahmen des Deutschen Kalibrierdienstes DKD, Werkskalibrierungen und für die HBM-Produktion

Kalibrierstufen:
50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

Messunsicherheit (% vom Messwert):
50-200 N·m: ±0,04 %
250-20000 N·m: ±0,02%

1 kN·m - Drehmoment-Bezugsnormal-Messeinrichtung

für Kalibrierungen im Rahmen des Deutschen Kalibrierdienstes DKD, Werkskalibrierungen und für die HBM-Produktion

Kalibrierstufen:
Stufung 5 N·m - 1000 N·m in Stufen von jeweils 1 N·m

Messunsicherheit (% vom Messwert):
5 N·m - 1 kN·m : ±0,01 %

25 kN·m - Drehmoment-Bezugsnormal-Messeinrichtung

für Kalibrierungen im Rahmen des Deutschen Kalibrerdienstes DKD, Werkskalibrierungen und für die HBM-Produktion.

Kalibrierstufen: 100 N·m - 25 kN·m in Stufen von jeweils 100 N·m

Messunsicherheit (% vom Messwert):
100 N·m - 20 kN·m ± 0,008%
20,1 kN·m - 25 kN·m ± 0,01%

50 kN·m - Drehmoment-Kalibriereinrichtung

für Werkskalibrierungen und für die HBM-Produktion

Kalibrierstufen: frei wählbare Stufen von 500 N·m bis 50 kN·m

Messunsicherheit (% vom Messwert):
500 N·m - 50 kN·m: ±0,2 %