HBM's Kraft-Kalibrieranlagen

200 N Kraft-Kalibrieranlage

2,5 N - 200 N

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:
Druck:
2,5 N - 200 N ± 0,005% vom Messwert
Zug: 2,5 N - 200 N ± 0,008 % vom Messwert

Stufung: 2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180; 200 N.

2,5 kN Kraft-Kalibrieranlage

50 N - 2,5 kN

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:
Druck:
50 N - 2,5 kN ± 0,005 % vom Messwert
Zug: 50 N - 2,5 kN ± 0,008 % vom Messwert

Stufung: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 600; 700; 800; 900 N; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2; 2,5 kN

25 kN Kraft-Kalibrieranlage

0,5 kN - 25 kN

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:
Druck: 0,5 - 25 kN ± 0,005 % vom Messwert
Zug: 0,5 - 25 kN: ± 0,008 % vom Messwert

Stufung: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25 kN

240 kN Kraft-Kalibrieranlage

5 kN - 240 kN

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:
Zug und Druck: 5 kN - 240 kN: ± 0,01 % vom Messwert

Stufung: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240 kN

1 MN Kraft-Kalibrieranlage

50 kN - 1 MN

für DAkkS- und Werkskalibrierungen

Bestmögliche Messunsicherheit:
Druck: 50 kN - 1 MN: ± 0.01 % vom Messwert
Zug: 50 kN - 600 kN: ± 0,02 % vom Messwert

Stufung: 50; 100;150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 800 kN; 1 MN

5 MN Kraft-Kalibrieranlage Zug/Druck

100 kN - 5 MN

für DAkkS- und Werkskalibrierungen.

Bestmögliche Messunsicherheit:
Zug und Druck: 100 kN - 5 MN ± 0.02 % vom Messwert

Stufung: von 100 kN bis 5 MN (in Stufen von jeweils 25 kN)