Speziell für Sie entwickelt: Maßgeschneiderte Aufnehmer
Sie haben spezielle messtechnische Anforderungen? Dann setzen Sie auf Aufnehmer und Sensoren, die optimal auf Ihre Anwendung abgestimmt sind. Wir entwickeln und produzieren kundenspezifische Aufnehmer in Ihrem Auftrag und nach Ihren Vorgaben. Maßgeschneidert für Sie, mit der Erfahrung und Kompetenz des Marktführers.
Messen Sie Kraft, Drehmoment, Druck, Dehnung, Gewicht mit kundenspezifischen Aufnehmern von HBM - auch als Mehrkomponenten-Aufnehmer!
Profitieren Sie von der bewährt hohen Qualität, Liefertreue und weltweiten Verfügbarkeit, wie Sie sie schon aus unserem Standard-Produktprogramm kennen.
- Flexibel im Design und in der Stückzahl - vom kleinen bis hin zu großen Stückzahlen. Mit oder ohne integriertem Verstärker - Sie haben die Wahl.
- Schnell in der Entwicklung und Herstellung - Rapid Engineering und Rapid Prototyping machen es möglich
- Sicher durch unseren kompetenten After-Sales-Service, zwei Jahre Garantie, DKD-Kalibrierung und ISO9001-Zertifizierung
...und das zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis!