Dehnungsaufnehmer und Dehnungsmesser

Neben der umfangreichen Produktpalette für die Messgrößen Kraft, Drehmoment, Druck und Weg bietet HBM auch Dehnungsmesser an.

Dehnungsaufnehmer wie der SLB-700A werden beispielsweise zur Überwachung von Pressensäulen eingesetzt.

NO_FILTER
 
  Produkt   Beschreibung
DD1 Dehnungsaufnehmer mit hoher Genauigkeit
Dehnungsaufnehmer mit hoher Genauigkeit
SLB700A Dehnungsaufnehmer auf DMS-Basis
Dehnungsaufnehmer auf DMS-Basis
SLB700A/06VA Dehnungsaufnehmer mit Strom- oder Spannungsausgang
Dehnungsaufnehmer mit Strom- oder Spannungsausgang