Drehmomentaufnehmer
Das HBM Drehmoment-Programm bietet Drehmoment-Messwellen und -Messflansche, sowie nicht rotierende Drehmomentaufnehmer für Reaktionsmessungen. Die Signalübertragung erfolgt mittels Schleifringen oder berührungslos. Zusätzlich stehen gemeinsam mit den Messwellen erprobte Kupplungen zur Verfügung.
Wählen sie ihr Produkt
| Aufnehmertyp | Nenndrehmoment [N•m] | Genauigkeitsklasse | Nenndrehzahl [min-1] | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T12 | ![]() |
Drehmoment-Aufnehmer mit höchster Genauigkeit für industrielle Anwendungen und Teststände
|
Flansch | 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 | 0 - 10000|10000 - 20000 | |
| T40B | ![]() |
Digitaler Drehmomentaufnehmer mit magnetischem Drehzahlmesssystem
|
Flansch | 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0.05|0.1|0.2|0.5 | 0 - 10000|10000 - 20000 | |
| T40FM | ![]() |
Digitaler Drehmomentmessflansch zum Messen hoher Drehmomente
|
Flansch | 10000 - 100000 | 0.1|0.2|0.5 | 0 - 10000|10000 - 20000 | |
| T10FS | ![]() |
Der Messflansch für höchste Anforderungen an die Genauigkeit
|
Flansch | 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0.1|0.2|0.5 | 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000 | |
| T10F | ![]() |
Der klassische Messflansch in extrem kurzer Bauweise mit hohen Steifigkeitswerten in allen Richtungen
|
Flansch | 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0.1|0.2|0.5 | 0 - 10000|10000 - 20000 | |
| T10FH | ![]() |
Drehmoment-Messflansch mit Nenndrehmomenten von 100 kNm bis 300 kNm
|
Flansch | 10000 - 100000|100000 + | 0.1|0.2|0.5 | 0 - 10000 | |
| T11F | ![]() |
Drehmoment-Messflansch für den Einsatz bei besonders hohen Drehzahlen
|
Flansch | 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0.05|0.1|0.2|0.5 | 20000 - 30000 | |
| T20WN | ![]() |
Messwelle für sehr kleine Nenndrehmomente
|
Welle | 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 | 0.2|0.5 | 0 - 10000|10000 - 20000 | |
| T22 | ![]() |
Zuverlässig. Kompakt. Robust. Die preiswerte Messwelle für einfache Drehmoment-Anwendungen
|
Welle | 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 | 0.5 | 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000 | |
| T4A | ![]() |
Messwelle mit Schleifringübertragung
|
Vierkant | 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 | 0.1|0.2|0.5 | 0 - 10000 | |
| T5 | ![]() |
Messwelle mit Schleifringübertragung
|
Welle | 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 | 0.1|0.2|0.5 | 0 - 10000 | |
| TB2 | ![]() |
Referenzaufnehmer für nicht rotierende Drehmomentmessung in industriellem Umfeld
|
Flansch | 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 | ||
| TB1A | ![]() |
Referenz-Drehmomentmessscheiben
|
Flansch | 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 | 0.05|0.1|0.2|0.5 | ||
| TN | ![]() |
Drehmoment-Transferaufnehmer
|
|||||
| TTS | ![]() |
Transfer Torque Wrench For Calibration
|
|||||
| SK5 / SK6 / SK12 | ![]() |
Schleifringübertrager
|