Drehmomentaufnehmer

Das HBM Drehmoment-Programm bietet Drehmoment-Messwellen und -Messflansche, sowie nicht rotierende Drehmomentaufnehmer für Reaktionsmessungen. Die Signalübertragung erfolgt mittels Schleifringen oder berührungslos. Zusätzlich stehen gemeinsam mit den Messwellen erprobte Kupplungen zur Verfügung.

Wählen sie ihr Produkt
Aufnehmertyp Nenndrehmoment [N•m] Genauigkeitsklasse Nenndrehzahl [min-1]  
  Produkt   Beschreibung
T12 Drehmoment-Aufnehmer mit höchster Genauigkeit für industrielle Anwendungen und Teststände
Drehmoment-Aufnehmer mit höchster Genauigkeit für industrielle Anwendungen und Teststände
Flansch 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40B Digitaler Drehmomentaufnehmer mit magnetischem Drehzahlmesssystem
Digitaler Drehmomentaufnehmer mit magnetischem Drehzahlmesssystem
Flansch 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T40FM Digitaler Drehmomentmessflansch zum Messen hoher Drehmomente
Digitaler Drehmomentmessflansch zum Messen hoher Drehmomente
Flansch 10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FS Der Messflansch für höchste Anforderungen an die Genauigkeit
Der Messflansch für höchste Anforderungen an die Genauigkeit
Flansch 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T10F Der klassische Messflansch in extrem kurzer Bauweise mit hohen Steifigkeitswerten in allen Richtungen
Der klassische Messflansch in extrem kurzer Bauweise mit hohen Steifigkeitswerten in allen Richtungen
Flansch 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T10FH Drehmoment-Messflansch mit Nenndrehmomenten von 100 kNm bis 300 kNm
Drehmoment-Messflansch mit Nenndrehmomenten von 100 kNm bis 300 kNm
Flansch 10000 - 100000|100000 + 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T11F Drehmoment-Messflansch für den Einsatz bei besonders hohen Drehzahlen
Drehmoment-Messflansch für den Einsatz bei besonders hohen Drehzahlen
Flansch 100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5 20000 - 30000
T20WN Messwelle für sehr kleine Nenndrehmomente
Messwelle für sehr kleine Nenndrehmomente
Welle 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.2|0.5 0 - 10000|10000 - 20000
T22 Zuverlässig. Kompakt. Robust. Die preiswerte Messwelle für einfache Drehmoment-Anwendungen
Zuverlässig. Kompakt. Robust. Die preiswerte Messwelle für einfache Drehmoment-Anwendungen
Welle 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.5 0 - 10000|10000 - 20000|20000 - 30000
T4A Messwelle mit Schleifringübertragung
Messwelle mit Schleifringübertragung
Vierkant 0 - 10|10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
T5 Messwelle mit Schleifringübertragung
Messwelle mit Schleifringübertragung
Welle 0 - 10|10 - 100|100 - 1000 0.1|0.2|0.5 0 - 10000
TB2 Referenzaufnehmer für nicht rotierende Drehmomentmessung in industriellem Umfeld
Referenzaufnehmer für nicht rotierende Drehmomentmessung in industriellem Umfeld
Flansch 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.03|0.05|0.1|0.2|0.5
TB1A Referenz-Drehmomentmessscheiben
Referenz-Drehmomentmessscheiben
Flansch 10 - 100|100 - 1000|1000 - 10000|10000 - 100000 0.05|0.1|0.2|0.5
TN Drehmoment-Transferaufnehmer
Drehmoment-Transferaufnehmer
TTS Transfer Torque Wrench For Calibration
Transfer Torque Wrench For Calibration
SK5 / SK6 / SK12 Schleifringübertrager
Schleifringübertrager