| T12 |  | Drehmoment-Aufnehmer mit höchster Genauigkeit für industrielle Anwendungen und Teststände | Flansch | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
 | T40 |  | Allround-Drehmoment-Messflansch | Flansch | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
 | T40B |  | Digitaler Drehmomentaufnehmer mit magnetischem Drehzahlmesssystem | Flansch | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
 | T40FM |  | Digitaler Drehmomentmessflansch zum Messen hoher Drehmomente | Flansch | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 |
 | T10FS |  | Der Messflansch für höchste Anforderungen an die Genauigkeit | Flansch | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 |
 | T10F |  | Der klassische Messflansch in extrem kurzer Bauweise mit hohen Steifigkeitswerten in allen Richtungen | Flansch | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 |
 | T10FH |  | Drehmoment-Messflansch mit Nenndrehmomenten von 100 kNm bis 300 kNm | Flansch | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 |
 | T20WN |  | Messwelle für sehr kleine Nenndrehmomente | Welle | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 |
 | T22 |  | Zuverlässig. Kompakt. Robust. Die preiswerte Messwelle für einfache Drehmoment-Anwendungen | Welle | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 |
 | T4A |  | Messwelle mit Schleifringübertragung | Vierkant | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
 | T5 |  | Messwelle mit Schleifringübertragung | Welle | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
 | TB2 |  | Referenzaufnehmer für nicht rotierende Drehmomentmessung in industriellem Umfeld | Flansch | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | |
 | TB1A |  | Referenz-Drehmomentmessscheiben | Flansch | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | |
 | TN |  | Drehmoment-Transferaufnehmer | | | | |
 | TTS |  | Drehmoment-Referenzschlüssel | | | | |
 | SK5 / SK6 / SK12 |  | Schleifringübertrager | | | | |