T10FH Torque Transducer

T10FH - Hohe Drehmomente sicher erfassen: T10FH, der Drehmoment-Messflansch mit Nenndrehmomenten von 100 kNm bis 300 kNm

Drehmomente bis zu 300 kN∙m messen – und das mit der bewährten Genauigkeit und Zuverlässigkeit der erfolgreichen T10F-Produktfamilie: Der Drehmoment-Messflansch T10FH ist erste Wahl für das Messen sehr hoher Drehmomente.

Produktbeschreibung

Der T10FH-Messflansch sorgt für mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit beim Messen hoher Drehmomente – und das auch in Anwendungen, die bislang auf den Einsatz kostenträchtiger Spezialanfertigungen angewiesen waren. So ist der T10FH in seiner rotierenden Variante beispielsweise die ideale Lösung in Leistungsprüfständen für Schiffsmotoren oder bei Tests in der Offshore-Industrie. In seiner nicht-rotierenden Ausführung eignet sich der T10FH-Messflansch insbesondere für Kalibrieraufgaben.

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
T10FHENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 242Please log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Key Features T10FH

  • Nominal (rated) torque: 100 kN·m, 130 kN·m, 150 kN·m, 200 kN·m, 250 kN·m, 300 kN·m
  • Nominal (rated) rotational speed: from 2,000 to 3,000 rpm
  • Available in rotating and non-rotating versions
  • Without bearings or slip rings
  • Short design
  • Optional magnetic speed measuring system with 180 pulses per rotation
  • Optional PTB calibration certificate according DIN 51309; class 0.5