10FS - Der Messflansch für höchste Anforderungen an die Genauigkeit
Der Drehmoment-Messflansch T10FS überzeugt durch hohe Drehzahlen, hohe Genauigkeit und geringe Außendurchmesser. Er basiert auf einem modifizierten T10F-Messkörper und arbeitet ebenfalls nach dem Prinzip der Scherspannungsmessung. Der Messkörper und die Drehmomenteinleitung sind aus einem Stück gefertigt.
Produktbeschreibung
Patentierte Messkörpergeometrie
Die patentierte, kompakte Messkörpergeometrie erhöht die Präzision der Messung und spart Ihnen Kosten bei der Prüfstandsrealisierung. Das geringe Gewicht entlastet die Lager. Kleinere Massenträgheitsmomente ergeben beim Beschleunigen und Bremsen niedrigere dynamische Momente.
Keine Wartungskosten durch lager- und schleifringlosen Aufbau
Durch den lager- und schleifringlosen Aufbau entfallen bei dem Drehmoment- und dem Drehzahl-Messsystem die Wartungskosten. Der modulare Aufbau ergibt eine Vielzahl von mechatronischen Varianten, damit Sie für Ihre spezifische Anwendung den richtigen Drehmoment-Messflansch auswählen können.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| T10FS | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 145 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features T10FS
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 3 kN•m, 5 kN•m and 10 kN•m
- Nominal (rated) rotation speeds of 12,000 rpm to 24,000 rpm
- Low rotor weights
- Low mass of inertia
- Small outside diameters
- No bearings, no slip rings
- Option: integrated optical speed measuring system