T12 - Drehmoment-Aufnehmer mit höchster Genauigkeit für industrielle Anwendungen und Teststände
Für Ihre hochdynamischen Prüfstände verlangen Sie als Technologieführer Bestleistungen an Genauigkeit und Verlässlichkeit. Bauen Sie jetzt Ihren Wettbewerbsvorsprung weiter aus: Setzen Sie mit dem digitalen Drehmomentaufnehmer T12 auf den neuen Maßstab für Präzision, Sicherheit und Flexibilität Ihrer Messungen.
Stoßen Sie bei Ihren Messungen in eine neue Dimension der Genauigkeit vor. T12 bietet Höchstleistung!
Sparen Sie Zusatzkosten für separate Elektronik- und Softwarekomponenten: T12 bietet Ihnen das komplette Messsystem in einem einzigen Aufnehmer
Gewinnen Sie Zeit: Blitzschneller Anschluss dank TEDS bzw. direkt über die modernen Feldbus-Schnittstellen
Minimieren Sie Risiken durch die zahlreichen Überwachungsfunktionen des T12
Produktbeschreibung
Hohe Präzision, hohe Dynamik, hohe Auflösung: Das schafft nur T12
Für Ihre anspruchsvollen Tests benötigen Sie präzise Messergebnisse. T12 ist der erste Drehmomentaufnehmer, der über den großen Messfrequenzbereich von 0 Hz bis 6000 Hz hinweg Ergebnisse bester Genauigkeit liefert - bis hin zur physikalisch machbaren Grenze.
Mit der hohen Auflösung messen Sie große und kleine Signalamplituden ohne Informationsverlust.
Integration in Ihre Systeme: High-Tech kann so einfach und komfortabel sein!
Gewinnen Sie Zeit und Effizienz durch die intelligente Konstruktion des T12. Der digitale Drehmomentaufnehmer T12 lässt sich über moderne Feldbus-Systeme (CANopen, PROFIBUS DPV1) direkt an Ihre bestehenden SPS-Automatisierungssysteme anbinden. T12 eignet sich dank seines Frequenz- und Analogausgangs auch bestens für die Verwendung mit herkömmlichen Technologien.
Egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden: Mit dem T12 sind Sie auch für künftige Messaufgaben bestens gerüstet und erwerben absolute Investitionssicherheit.
Können Sie Ihren Messergebnissen vertrauen? T12 sagt's Ihnen sofort
Ihre anspruchsvollen Kunden verlangen von Ihnen Nachweise zur Gültigkeit Ihrer Messergebnisse. Erstmals sind Sie mit dem T12 in der Lage, die Qualität Ihrer Messungen nachzuweisen. Durch die Aufzeichnung der Extremwerte können Sie sofort sehen, ob Ihr Aufnehmer überlastet wurde. Diese und weitere Überwachungsfunktionen (z.B. Temperaturaufzeichnung, Selbstdiagnose, Speicherung der Kalibrierdaten) geben Ihnen stets Einblick in das Innenleben des Sensors - und damit über die Qualität Ihrer Messungen.
Ihre Vorteile
- Maximale Präzision
Stoßen Sie bei Ihren Messungen in eine neue Dimension der Genauigkeit vor. Ein Aufnehmer für alle Messaufgaben - T12 bietet Ihnen die faszinierende Kombination aus Präzision und einer großen dynamischen Bandbreite. - Maximale Sicherheit
Absolut verlässlich für Ihre Messungen: Die intelligente Selbstdiagnose und Prozessbeobachtung des T12 geben Ihnen vollkommene Transparenz über die Qualität Ihrer Messvorgänge. Profitieren Sie von einem neuen Niveau der Sicherheit. - Maximale Flexibilität
Das innovative Konzept des T12-Aufnehmers sorgt für eine schnelle, einfache und flexible Integration in Ihre Systemtechnik – konventionell über Analogschnittstellen (Frequenz, Spannung) oder über moderne Feldbussysteme. - Maximaler Bedienkomfort
Schnell und einfach in der Inbetriebnahme: Sparen Sie Zeit bei Montage und Einstellung des Aufnehmers dank der modularen Bauweise, dem Plug-and-Measure-Anschluss und der direkten Komfort-Steuerung über die mitgelieferte Software T12-Assistent. - Maximale Wirtschaftlichkeit
T12 bündelt Aufnehmer, Elektronik und Software in einem System. Sie sparen die Anschaffung zusätzlicher Komponenten. Auch im täglichen Einsatz sorgt der T12 für niedrige Betriebskosten: Mit seinem berührungslosen Aufbau arbeitet der T12 absolut wartungs- und verschleißfrei.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| T12 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Operating Manual (CANbus / Profibus) | |||||||||
| Quick Start Guide (T12 Assistant Control Software) | |||||||||
| Information M12 Connector | |||||||||
| CE-Certificate 247 | |||||||||
| DE |
Anwendungsberichte
HBM-Messtechnik auf dem Prüfstand: Dynamische Drehmoment-Messungen an Wasserturbinen
Wie kann Drehmoment noch sicherer und effizienter gemessen werden? Ein namhafter Hersteller von Prüfständen für Wasserturbinen setzt hier auf ein neues Konzept: Anstatt Drehmoment indirekt mittels eines Kraftaufnehmers über das...
Software und Firmware Downloads
Request a Quote for T12!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.