T22 - Zuverlässig. Kompakt. Robust. Die preiswerte Messwelle für einfache Drehmoment-Anwendungen
Bei Bedienung und Installation fügt sich T22 schnell und einfach in Ihre Prüf- und Testaufgaben ein:
- Elektronik inklusive: Mit der bereits in der Messwelle integrierten Elektronik sparen Sie Zeit und Kosten – und müssen Ihre Messkette nicht um weitere, externe Verstärker erweitern
- Schnell installiert: Mit den passenden Kupplungen, lieferbar für alle Baugrößen von T22.
- Kompakt im Design – und deshalb auch für räumlich begrenzte Prüfaufbauten bestens geeignet.
Produktbeschreibung
Die Fakten auf einen Blick: T22 erfasst Drehmoment auf Basis von Dehnungsmessstreifen. Die Übertragung von Energie und Messsignal erfolgt berührungslos. Die Genauigkeitsklasse beträgt 0,5 (nach der anspruchsvollen HBM-Definition). T22 ist in Nenndrehmomenten von 5 N∙m bis 1 kN∙m verfügbar.
Mit diesen Leistungsmerkmalen eignet sich T22 vor allem für das dynamische und statische Messen von Drehmoment – und zwar an ruhenden oder rotierenden Teilen. Typische Einsatzgebiete sind Labor, Prüffeld, Versuch und Lehre.
Ein weiteres Anwendungsgebiet für T22 ist die Produktions- und Prozessüberwachung - hier lässt sich die Messwelle direkt an eine SPS-Steuerung anschließen. Eine Versorgung von 11,5 V bis 30 V DC sowie zwei Analogausgänge ± 5 V und 10 ±8 mA schaffen die Grundlage für die SPS-Anbindung.
Der als Zubehör angebotene Klemmenkasten VK20A vereinfacht die Verschaltung, erhöht die Betriebssicherheit und integriert die Messwelle in die Komplettmesskette von HBM. Ebenfalls als Zubehör erhalten Sie passende Faltenbalgkupplungen.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| T22 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - VK20A | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
| Mounting instructions - VK20A | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 134 | |||||||||
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
Key Features T22
- Nominal (rated) torques 5 N·m, 10 N·m, 20 N·m, 50 N·m, 100 N·m, 200 N·m, 500 N·m and 1 kN·m
- Nominal (rated) rotational speeds of 9,000 rpm to 16,000 rpm
- Accuracy class: 0.5
- Contactless transmission of measurement signals
- Measurement on rotating or stationary parts
- Cylindrical shaft ends for non−play friction joints
- ±5 V and 10±8 mA torque output signal
Bestellnummern
1-T22/5NM
1-T22/10NM
1-T22/20NM
1-T22/50NM
1-T22/100NM
1-T22/200NM
1-T22/500NM
1-T22/1KNM