T40 - Der günstige Drehmoment-Allrounder mit Digitalausgang
Ob im Prüfstand oder in der Prozessüberwachung - was zählt, sind die Ergebnisse. Gut, dass es einen echten Allrounder gibt, der Ihnen dauerhaft zuverlässige Messergebnisse liefert: Der Drehmoment-Messflansch T40 von HBM.
Produktbeschreibung
Als erster Drehmoment-Aufnehmer seiner Klasse nutzt T40 die sichere digitale Datenübertragung zwischen Rotor und Stator. Das heißt für Sie: T40 garantiert Ihnen stets verlässliche Messergebnisse. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Selbst in schwierigen elektromagnetischen Umgebungen, bei Feuchtigkeit oder bei schwankenden Temperaturen. Durch eine einfache Shunt-Zuschaltung können Sie Ihren T40-Messflansch jederzeit überprüfen.Die zuverlässigen Messergebnisse des T40 sind durch hochwertige Prüfstände des HBM-eigenen Kalibrierlabors abgesichert.

T40 1 kN•m in a test bench from Andersen Electric Controls Inc., USA
Heute nutzen Sie noch analoge Schnittstellen – und doch möchten Sie für die digitale Zukunft gerüstet sein? T40 wächst mit Ihren Ansprüchen!
In der Grundversion mit den bewährten Analog-Anschlüssen (Spannung und Frequenz). Das Erweiterungsmodul TIM40 erschließt Ihnen mit einem Handgriff alle Vorteile der digitalen Ethernet- und Feldbus-Schnittstellen. Bei voller Signalqualität, Dynamik, ohne Datenverlust. Damit sind Sie auch für Ihre zukünftigen Aufgaben bestens gerüstet.
Dank der kurzen Bauform spart T40 Platz und Kosten. T40 erlaubt hohe parasitäre Belastungen - und ermöglicht so den direkten Anbau von Maschinenelementen. Wie alle Drehmoment-Messflansche von HBM arbeitet T40 schleifring- und lagerlos - und ist damit absolut wartungs- und verschleißfrei.
Drehmoment-Messflansch T40
| Drehmoment Schnittstellenmodul TIM40
|
Unser Tipp: Passende Kupplung gleich mitbestellen
Dank der kurzen Bauform spart T40 Platz und Kosten. T40 erlaubt hohe parasitäre Belastungen - und ermöglicht so den direkten Anbau von Maschinenelementen. Wie alle Drehmoment-Messflansche von HBM arbeitet T40 schleifring- und lagerlos - und ist damit absolut wartungs- und verschleißfrei.
Die direkt bei HBM erhältliche Lamellenkupplung ROBA DS für T40 garantiert eine korrekte Drehmomenteinleitung. Einbaubedingte Versätze werden ausgeglichen und die Zuverlässigkeit der Drehmomentaufnahme erhöht. Durch die gleichzeitige Bestellung von Aufnehmer und Kupplung bei HBM erhalten Sie beide Komponenten mit einer Lieferung, was den Logistikaufwand minimiert. Unser Tipp: Fordern Sie am besten gleich ein Angebot für T40 und die passende Lamellenkupplung ROBA DS an.
Und auch im Prüfstand gilt: Zeit ist Geld. Deshalb können Sie bei allen Vorzugstypen von T40 sowie der Kupplung ROBA DS auf kurze Lieferzeiten vertrauen.
Technische Dokumentation
Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.
| T40 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| Data Sheet TIM40 | |||||||||
| Mounting Instructions TIM40 | |||||||||
| CE-Certificate 274 | |||||||||
| Mounting Instructions T40B | |||||||||
| DE |
Anwendungsberichte
Drehmoment-Messflansch T40 im Prüfstand von APL
Der neutrale und unabhängige Prüfstandsdienstleister APL Automobil-Prüftechnik Landau GmbH verfügt über 70 hochmoderne Motoren- und Komponentenprüfstände und setzt dabei auf Messtechnik von HBM.
Software und Firmware Downloads
Jetzt Angebot anfordern!
Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.
T40 Online Broschüre
Drehmoment-Messflansch T40
- Nenndrehmomente 200 Nm bis 10 kNm
- Nenndrehzahlen 10.000 min-1 und 20.000 min-1
- Genauigkeitsklasse 0,05 (gemäß den besonders strengen HBM-Kriterien)
- Messfrequenzbereich bis 6 kHz (-3 dB)
- Lager- und schleifringlos
- Kurze Bauform
- Frequenzausgang 60 kHz
Drehmoment Schnittstellenmodul TIM40
- Anschluss von Drehmoment Messflansch T40
- Montage auf Tragschiene nach DIN EN 50022
- Skalieren, Filtern und Nullsetzen des Drehmomentsignals
- Großer Messfrequenzbereich bis 10 kHz (−3 dB)
- Ausgangssignale ±10 V und (12±8) mA
- Ethernetschnittstelle mit 38125 Messwerten pro Sekunde
- Verschiedene Anybus®-Module als Zubehör